Caractéristiques techniques
Données générales
Fonction
  • Barrière réflex
Exécution spéciale
  • Design hygiénique
Source lumineuse
  • Diode laser rouge, pulsée
Portée de service Sb
  • 5 m
Limite de portée Sn
  • 6 m
Reproductibilité
  • 0,2 mm à 500 mm
Filtre de polarisation
  • Oui
Indication réception
  • LED jaune
Indication de fonctionnement
  • LED verte
Réglage sensibilité
  • Teach-in et IO-Link
Classe laser
  • 1
Distance foyer
  • Rayons parallèles
Longueur d'ondes
  • 656 nm
Suppression influence réciproque
  • Oui
Axe d'alignement optique
  • < 2°
Autorisations/certificats
  • Ecolab
  • Adapted from EHEDG
Données électriques
Temps d'activation / désactivation
  • < 0,1 ms
Plage de tension +Vs
  • 11 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 30 mA
Courant absorbé moyen
  • 25 mA
Tension résiduelle Vd
  • <2,5 VDC
Fonction de commutation
  • Claire/sombre
Circuit de sortie
  • Push-pull
Courant de sortie
  • 100 mA
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Largeur / Diamètre
  • 16,5 mm
Hauteur / Longueur
  • 34,6 mm
Profondeur
  • 28,7 mm
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Matériau boîtier
  • Acier inoxydable 1.4404 (V4A)
Face avant (optique)
  • PMMA
Version de raccordement
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -10 … +60 °C
Classe de protection
  • IP 68/69K & proTect+

Modèle 3D
Modèle 3D

La création de modèles CAD nécessite une connexion externe à CADENAS.


Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
EPLAN

Diagrammes
Courbe réserve de fonctionnement

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement
Repérage du connecteur
Progression du faisceau (typiquement)
Mise en garde

Accessoires
Réflecteurs
The selected altAttribute does not exist! FTDR 047W047
Réflecteur en inox pour barrière réflex en design hygiénique

Numéro d'article: 11149760

  • Réflecteur en inox pour barrière réflex en design hygiénique
  • Certifié EHEDG
Périphérie
The selected altAttribute does not exist! CM50I.PN-11261571

Numéro d'article: 11261571

  • IP67 field IO-Link Master
  • 8 Ports, Class A/B, up to 4 A per port, 400 µs cycle time
  • Industrial Ethernet: PROFINET
  • IIoT: OPC UA, MQTT, JSON REST API
The selected altAttribute does not exist! CM50I.EC-11261572

Numéro d'article: 11261572

  • IP67 field IO-Link Master
  • 8 Ports, Class A/B, up to 4 A per port, 400 µs cycle time
  • Industrial Ethernet: EtherCAT
  • IIoT: OPC UA, MQTT, JSON REST API
The selected altAttribute does not exist! CM50I.EIP-11261573

Numéro d'article: 11261573

  • IP67 field IO-Link Master
  • 8 Ports, Class A/B, up to 4 A per port, 400 µs cycle time
  • Industrial Ethernet: EtherNet/IP
  • IIoT: OPC UA, MQTT, JSON REST API
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.DIGITAL
Périphérie

Numéro d'article: 11084377

  • LED (rouge/vert) pour les signaux numériques PNP/NPN
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.ANALOG
Périphérie

Numéro d'article: 11084376

  • Sortie via l'affichage (V ou mA) ou LED (PNP/NPN)
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
The selected altAttribute does not exist! ZTOOL-ALL.TPEN
Périphérie

Numéro d'article: 11137318

  • Teach-in locale pour détecteurs en boîtier en métal
The selected altAttribute does not exist! ZTOOL-ALL.TPENJP
Périphérie

Numéro d'article: 11141124

  • Teach-in locale pour détecteurs en boîtier en métal
The selected altAttribute does not exist! USB-C IO-Link Master

Numéro d'article: 11234828

  • Compact IO-Link master perfectly suited for testing and getting to know IO-Link sensors
  • Simple power supply via USB-C
  • Quick and easy connection with the Baumer Sensor Suite
  • Specifically designed with the needs of engineering and service in mind
The selected altAttribute does not exist! SensControl
Wireless IO-Link Master

Numéro d'article: 11214576

  • Configuration et surveillance d'équipements IO-Link en fonctionnement
  • Communication via WLAN, Bluetooth LE et IO-Link
  • Alimentation par la batterie rechargeable intégrée
  • Mobilité améliorée et facilité d'utilisation via l'application SensControl
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! HI11-1H
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11039552

  • Matériau: V4A Acier inoxydable
  • Certifié EHEDG

Au sommet