Caractéristiques techniques
Données générales
Fonction
  • Elimination de l'arrière plan
Portée Tw
  • 30 … 250 mm
Plage de détection Tb
  • 15 … 250 mm
Reproductibilité
  • < 0,1 mm du foyer laser
Indication de fonctionnement
  • LED verte
Indication réception
  • LED jaune
Réglage de la portée de détection
  • qTeach
Distance foyer
  • 80 mm
Suppression influence réciproque
  • Oui
Axe d'alignement optique
  • < 2°
Source lumineuse
Source lumineuse
  • Diode laser rouge, pulsée
Classe laser
  • 1
Longueur d'ondes
  • 656 nm
Données électriques
Temps d'activation / désactivation
  • < 0,25 ms
Plage de tension +Vs
  • 11 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 30 mA
Courant absorbé moyen
  • 25 mA
Tension résiduelle Vd
  • <2,5 VDC
Fonction de commutation
  • Claire/sombre
Circuit de sortie
  • NPN complémenté
Courant de sortie
  • 100 mA
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Largeur / Diamètre
  • 12,9 mm
Hauteur / Longueur
  • 32,3 mm
Profondeur
  • 23 mm
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Matériau boîtier
  • Plastique (ASA, PMMA)
Face avant (optique)
  • PMMA
Version de raccordement
  • Câble 4-pôles, 2 m
Conditions ambiantes
Classe de protection
  • IP 67
Température de fonctionnement
  • -10 … +60 °C

Modèle 3D
Modèle 3D

La création de modèles CAD nécessite une connexion externe à CADENAS.


Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
EPLAN

Diagrammes
Diagramme portée de détection

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement
Progression du faisceau (typiquement)
Mise en garde

Accessoires
Périphérie
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.DIGITAL
Périphérie

Numéro d'article: 11084377

  • LED (rouge/vert) pour les signaux numériques PNP/NPN
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.ANALOG
Périphérie

Numéro d'article: 11084376

  • Sortie via l'affichage (V ou mA) ou LED (PNP/NPN)
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! Kit de fixation Sensofix O300/U300

Numéro d'article: 11104963

  • Mâchoires en acier inoxydable
  • Pivot sphérique en acier zingué
  • Tôle de montage en acier inoxydable
The selected altAttribute does not exist! Equerre de fixation pour détecteurs O300/U300 (Forme L)

Numéro d'article: 11102423

  • Matériau: Acier
The selected altAttribute does not exist! Equerre de fixation pour détecteurs O300/U300 - Retrofit pour détecteurs Série 20

Numéro d'article: 11124807

  • Matériau: Acier
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage avec support de plaque de montage 200 mm

Numéro d'article: 11707685

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage avec support de plaque de montage 300 mm

Numéro d'article: 11707686

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage 200 mm

Numéro d'article: 11707688

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage 250 mm

Numéro d'article: 11707697

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage avec support de plaque de montage 250 mm

Numéro d'article: 11707698

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage 300 mm

Numéro d'article: 11707687

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Plaque de montage série 300 et ø12 mm

Numéro d'article: 11707701

  • Matériau : Acier
  • Fait partie d'un ensemble
The selected altAttribute does not exist! Base de montage

Numéro d'article: 11707702

  • Matériau : Plastique (PA)
  • Fait partie d'un ensemble
The selected altAttribute does not exist! Connecteur bidirectionnel

Numéro d'article: 11707703

  • Matériau : Plastique (PA)
  • Fait partie d'un ensemble

Au sommet