11 sept. 2018

Les capteurs de pression compétitifs PP20R avec certification ferroviaire pour une sécurité de fonctionnement élevée

La nouvelle famille de capteurs de pression PP20R complète la gamme Baumer et offre une solution à un prix intéressant pour les applications exigeantes de l’industrie ferroviaire. Ce capteur de pression se distingue par une résistance d’isolation élevée et une immunité CEM augmentée. Il est actuellement le seul capteur de pression du marché portant le marquage GS1.

PP20R mesure la pression relative dans les plages de pression de 0… 0,25bar à 0... 160 bars. Il existe dans différents modèles de précision, signal de sortie (courant 4… 20 mA et tension 0… 10 V, 0… 5 V et 0… 2 V), raccords process et électriques variés. Il est donc très flexible et également très résistant grâce à une cellule de mesure renforcée.

Il convient à diverses applications, p. ex. la mesure de pression dans les systèmes de freinage, dans les systèmes de refroidissement d’unités de traction ainsi que la commande et la régulation de la pression de contact des pantographes. 

La résistance d’isolement élevée du capteur jusqu’à 1,5 kV réduit le risque de dommages par différences de tension sur l’appareil et augmente sa propre sécurité de fonctionnement ainsi que celle de tout le système.

Grâce à son immunité électromagnétique particulièrement élevée, il est conforme à la norme EN 50121-3-2 et peut être installé sans problème à proximité de champs électromagnétiques perturbateurs. 

Grâce à ses quatre orifices de compensation qui remplacent la compensation individuelle habituelle, PP20R est moins sensible à l’encrassement dû à l’environnement, aux dépôts, à l’eau de condensation et autres liquides. Il convient également aux applications extérieures dans des conditions météo difficiles comme le montage sur toit de wagon ou dans la zone sous le plancher.

Le capteur de pression respecte la norme du secteur GS1 nouvellement établie dans l’industrie ferroviaire. Il permet ainsi l’échange de données sur le cycle de vie des composants pendant les processus de fabrication, d’entretien, de réparation et de rénovation et augmente l’efficacité logistique de tous les acteurs du secteur.

Pour plus d’informations: www.baumer.com/PP20R

Baumer au salon InnoTrans: hall 4.2, stand 102

Télécharger presse

Plus d'informations

Contact presse
Au sommet