27 avr. 2017
Dans le domaine de l’inspection des pièces, la percée du numérique et la tendance à l’individualisation des produits exigent également des solutions flexibles et un degré d’automatisation maximum. Pour contrôler le respect par certains paramètres de production de valeurs seuils définies, Baumer propose avec ses détecteurs « light sections » PosCon une alternative intéressante aux détecteurs de profil traditionnels ou aux scanners laser 3D coûteux. Les détecteurs PosCon sont des détecteurs de profil intelligents, configurés en amont, spécifiquement adaptés à certaines applications, notamment la mesure des bords, de la largeur, de la hauteur d’un objet ou d’objets ronds. Les détecteurs PosCon fournissent des mesures précises directement exploitables, sans passer par de complexes nuages de données ou de coûteux logiciels d’exploitation externes.
Les détecteurs PosCon fonctionnent sans réflecteur et sont rapides à installer grâce à leur ligne laser visible et leur axe optique aligné. Une fois montés, grâce aux fonctions de mesures définies en amont, il ne reste que très peu de paramètres à configurer pour obtenir des mesures précises. Autre avantage de ces détecteurs : l’affichage direct des valeurs mesurées en millimètres. Les valeurs peuvent être immédiatement traitées dans le système de commande. L’analyse intelligente permet aux détecteurs PosCon de mesurer avec efficacité des pièces usinées ou le positionnement précis d’outils ou de robots, mais aussi d’utiliser la puissante fonctionnalité de contrôle et de tri fondée sur la comparaison de valeurs seuil.
Le secteur automobile et celui de l’industrie de transformation des métaux et du plastique constituent aujourd’hui ses principaux domaines d’application. Grâce à leur fonctionnalité de contrôle et de tri, les détecteurs PosCon sont également très utilisés par les industries de l’emballage et du secteur pharmaceutique. Ils conviennent bien sûr également à tous les autres domaines industriels. Leurs coûts d’achat et d’entretien avantageux rendent la qualité abordable et possible dans de nombreux domaines de l’inspection des pièces.
Innovation dans le domaine de l’inspection des pièces : détecteur « light sections » PosCon de Baumer
Image