Caractéristiques techniques
Données générales
Type de montage
  • Non noyé
Exécution spéciale
  • Design hygiénique
Portée nominale Sn
  • 6 mm
Hystérésis de commutation
  • 2 … 15 % de Sr
Indication de l'état de sortie
  • LED rouge
Autorisations/certificats
  • Ecolab
  • Adapted from EHEDG
  • Règlement (CE) 1935/2004
  • Règlement (CE) 2023/2006
  • Règlement (UE) 1282/2011
  • FDA 21 CFR § 175.300
  • FDA 21 CFR § 177.2600
  • FCN 742
Données électriques
Fréquence de commutation
  • 1 kHz
Plage de tension +Vs
  • 6 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 10 mA
Circuit de sortie
  • PNP à ouverture (NC)
Tension résiduelle Vd
  • <2 VDC
Courant de sortie
  • 200 mA
Courant de sortie (à témperature de nettoyage)
  • < 100 mA
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Forme du boîtier
  • Cylindrique lisse
Matériau (face active)
  • LCP
Matériau boîtier
  • Acier inoxydable 1.4404 (V4A); LSR
Dimension
  • 11 mm
Longueur du boîtier
  • 54 mm
Version de raccordement
  • Câble PVC, 2 m
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -40 … +80 °C
Température de nettoyage
  • 80 … +100 °C (30 min/jour)
Classe de protection
  • IP 68/69K & proTect+

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
CAD
EPLAN

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement

Accessoires
Périphérie
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.DIGITAL
Périphérie

Numéro d'article: 11084377

  • LED (rouge/vert) pour les signaux numériques PNP/NPN
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.ANALOG
Périphérie

Numéro d'article: 11084376

  • Sortie via l'affichage (V ou mA) ou LED (PNP/NPN)
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! HI11-1H
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11039552

  • Matériau: V4A Acier inoxydable
  • Certifié EHEDG

Au sommet