14 nov. 2017

Les nouveaux codeurs absolus EAL580 avec interface EtherCAT
Les codeurs absolus Ethernet les plus compacts sont extrêmement compacts et parfaits pour un positionnement rapide et précis.

es applications exigeantes dans la construction de machines et d'installations, par exemple dans la manutention et l'assemblage, les machines graphiques et d'emballage, nécessitent une haute précision en temps réel avec un temps de cycle et une instabilité minimes. Avec la nouvelle série EAL580 EtherCAT, Baumer étend sa gamme de codeurs absolus Ethernet compacts. Avec un temps de cycle de 62,5 μs, ceux-ci sont parfaitement adaptés aux applications rapides et de haute précision. Avec une profondeur de montage de seulement 47 mm, ils sont également incomparables en termes de compacité.

La série EAL580 avec EtherCAT est développée et certifiée selon la dernière norme CANopen 4.0.2. La mise en service est simple et intuitive, notamment avec le logiciel de contrôle TwinCAT. L'attribution de l'adresse de l'appareil est automatique et rapide. Avec un bouton IP67 encapsulé, la valeur de preset peut être directement prise en compte depuis le codeur. Grâce à la prise en charge de File sur EtherCAT (FoE), les évolutions de Firmware peuvent être effectuées simplement et directement via le contrôleur.

Les modes de fonctionnement flexibles Free Run, Synchronous Mode et Distributed Clocks permettent une adaptation optimale à l'application. Grâce à la cartographie PDO dynamique, il est possible de sélectionner des combinaisons prédéfinies de données cycliques. En plus des données cycliques comme la position et la vitesse, des valeurs de diagnostic telles que, par exemple, la température de l'appareil et le nombre d'heures de fonctionnement, sont également disponibles dans ces nouveaux codeurs. Avec la fonction facteur d'engrenage ou axe rotatif et un fonctionnement en continu, la commande de la machine est soulagée de calculs complexes.

Avec la plus petite profondeur de montage dans la catégorie des codeurs absolus Ethernet avec boîtier de Ø58 mm, la conception compacte de la série EAL580 est non seulement très économique, mais offre également une liberté maximale pour la conception de la machine. En raison de l'absence de besoin de renvois d'angle, des conceptions particulièrement compactes peuvent être réalisées et les coûts supplémentaires sont réduits. Grâce aux sorties radiales, les rayons de courbure étroits des câbles appartiennent au passé.

La série EAL580 est le seul codeur Ethernet compact avec boîtier de Ø58 mm doté d'un axe creux et d'une bague de serrage en option côté bride ou côté boîtier. En conséquence, le codeur est intégré de manière optimale dans un groupe motopropulseur et évite des constructions complexes. En plus d'EtherCAT, la série EAL580 prend également en charge, dans son design compact, l’interface PROFINET. L’interface EtherNet/IP est déjà à l’étude et sera bientôt disponible.

Télécharger presse
Contact presse
Au sommet