31 oct. 2018
Les détecteurs inductifs certifiés marine de Baumer ont été développés, de manière ciblée, pour une utilisation dans des conditions difficiles. Pour réduire les dépenses de planification des fabricants de systèmes onshore et offshore lors de la phase de développement, ces détecteurs disposent déjà de la certification requise DNVGL-CG-0339 pour applications marines. Cela simplifie le choix des détecteurs et diminue considérablement les frais de contrôle et d’homologation pour les exigences selon la directive M.E.D. (directive 96/98/CE relative aux équipements marins).
Grâce à une résistance élevée à l’air salin, à l’eau salée, aux fortes vibrations et aux perturbations électromagnétiques, les détecteurs de proximité inductifs présentent une longue durée de vie et répondent aux exigences les plus élevées dans le domaine des installations marines, telles que les grues portuaires, les éoliennes ou les systèmes de propulsion de navires. Pour respecter ces prescriptions et garantir une haute fiabilité de fonctionnement, les détecteurs certifiés marine sont équipés d’une fonction de diagnostic intégrée. Elle permet de détecter de manière rapide et sûre les ruptures de câble et de surveiller le fonctionnement du détecteur sans avoir à investir dans des entrées de comptage supplémentaires pour les mesures de vitesse.
Les détecteurs inductifs certifiés marine de Baumer sont disponibles dans les dimensions M12 et M18, avec une portée de commutation jusqu’à 10 mm, une fréquence de commutation jusqu’à 1 kHz et un domaine d’utilisation de -40 à +75 °C dans un boîtier en métal résistant à la corrosion.
Détecteurs inductifs certifiés marine pour systèmes onshore et offshore
Image