Outil Bord |
Multitools |
|
|
|
|
|
|
|
Conditions ambiantes | ||
Classe de protection | IP 67 | |
Classe de protection (IEC 60529) | IP 65 | |
Humidité ambiante | 20 ... 85 % | |
Insensibilité à la lumière ambiante | < 35 kLux | < 25 kLux |
Resistance aux chocs (semi-sinusoïdale) | IEC 60068-2-27:2009 50 g / 11 ms resp. 100 g / 6 ms, 10 chocs par axe et direction 100 g / 2 ms, 5000 chocs par axe et direction |
|
Résistance aux chocs (semi-sinusoïdale) | 30 g / 11 ms, 6 chocs par axe et direction IEC 60068-2-27:2009 |
|
Résistance aux vibrations (sinusoïdale) | IEC 60068-2-6:2008 1.5 mm p-p à f = 10 - 57 Hz, 10 cycles par axe 10 g à f = 58 - 2000 Hz, 10 cycles par axe |
1 mm p-p à f = 10 - 55 Hz, Durée 5 min par axe 30 min endurance à f = 55 Hz par axe IEC 60068-2-6:2008 |
Température ambiante | 0 ... + 45 °C | |
Température de fonctionnement | -20 … +50 °C | |
Température de stockage | - 10 ... + 60 °C | |
Température en magasin | -25 … +75 °C | |
Conformité | ||
Conformité | CE UL |
|
Données générales | ||
Champ de vision (@Sdc ... Sde) | 48 ... 72 mm | |
Classe laser | 1 | |
Distance de référence | 125 mm | |
Distance de travail (Sdc ... Sde) | 100 ... 150 mm | |
Dérive de linéarité | ± 50 … 75 µm | |
Dérive de linéarité Z | ± 0,2 % MR | |
Dérivé en température | < 0,03 % la valeur du mesure/K | ± 0,08 %Sde/K |
Fonction | Modes de mesures: arêtes, milieu, largeur, fissure | Modes de mesures (M): Hauteur, Droite / Angle, Surface , Bord, Largeur/Gap, Bord d'intensité, Caliper Z, Caliper X, Distance Caliper, Cercle Jauge d'angle, Profil in x-z |
Fréquence de mesure | 111 … 370 Hz | |
Indication de fonctionnement | LED verte | |
Indication sortie | LED jaune / LED rouge | |
Largeur du plus petit objet détectable | 0,7 mm | |
Longueur d'ondes | 656 nm | |
Pic de puissance optique max. | 15 mW | |
Plage de mesure (Distance) | 100 … 150 mm | |
Plage de mesure (Largeur) | 48 … 72 mm | |
Plage de mesure (MR) | 50 mm | |
Plus petit interslice détectable | 1,5 mm | |
Plus petit palier détectable | 0,7 mm | |
Points de profil | 575 pixel | |
Profils par seconde | 200 ... 500 Hz | |
Reproductibilité | ± 10 µm | |
Reproductibilité Z | 8 µm | |
Réglage | Touch Display, RS485 | |
Résolution | 20 µm | |
Résolution X (@Sdc ... Sde) | 80 ... 120 µm | |
Résolution Z (@Sdc ... Sde) | 16 ... 30 µm | |
Source lumineuse | Diode laser rouge, pulsée | |
Version | PosCon OXE7 - pour des mesures précises et objets très sombres | |
Zone aveugle (CD) | 100 mm | |
Données mécaniques | ||
Dimensions (L x H x P) | 36 mm x 80 mm x 70 mm | |
Face avant (optique) | Verre | |
Forme du boîtier | Parallélépipédique, optique frontale | |
Hauteur | 80 mm | |
Hauteur / Longueur | 74 mm | |
Largeur | 36 mm | |
Largeur / Diamètre | 26 mm | |
Matériau | Matériau du boîtier: Zinc moulé sous pression; Face avant (optique): PMMA | |
Matériau boîtier | Aluminium | |
Poids | 130 g | 450 g |
Profondeur | 55 mm | 70 mm |
Version de raccordement | Connecteur M12 8-pôles | |
Données électriques | ||
Alimentation | typ 2.4W (100 mA max at 24 V) | |
Baud | 115200, réglable | |
Circuit de sortie | Analogique et RS 485 | |
Connexion Ethernet | USB-C pour parémétrisation | |
Consommation max. (sans charge) | 150 mA | |
Courant de sortie | 100 mA | |
Entrée de trigger | Niveau bas: < 2.5 V Haut niveau : 8 V ... +Ub |
|
Fonction de commutation | Out 1 / Alarm | |
Plage de tension +Vs | 15 … 28 VDC | 18 ... 30 VDC |
Protégé contre courts-circuits | Oui | |
Protégé contre inversion polarité | Oui, Vs vers GND | |
Raccordement électrique | M12, 12-pôles, A-coded, mâle | |
Signal de sortie | 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC | |
Sortie analogique | 4-20mA, 2-10mA, 0-10V, 0-5V | |
Sortie commutation | Push-pull | |
Sorties de commutation | 2 x Sortie commutation (Push-Pull) | |
Temps d'activation / désactivation | 8,1 … 18 ms | |
Interfaces et connecteurs | ||
Interface / Circuit de sortie | Serial RS485, 2x Sortie commutation, Sortie analogique | |
Logiciel / Paramétrage | Serveur Web intégré pour le paramétrage | |
Protocôle | Modbus RTU, IO-Link | |
Source lumineuse | ||
Classe laser | 1 | |
Forme du point lumineux (à distance de référence) | Line Length (x) 80 mm Line Width (z) 200 µm |
|
Longueur d'ondes | Rouge (660 nm) | |
Puissance laser max. | 2,4 mW |