Fourches standards et angulaires

  • Barrière simple
  • 120 mm
  • Diode laser rouge, pulsée
  • PNP
  • potentiomètre 270°
  • Connecteur M8 3-pôles
  • 5 … 45 °C
  • IP 67

Capteurs photoélectriques en fourche

  • Barrière simple
  • 120 mm
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-Pull
  • potentiomètre / IO-Link
  • Connecteur M8 3-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Conditions ambiantes
Classe de protection IP 67 IP 67
Température de fonctionnement 5 … +45 °C -25 … +60 °C
Données générales
Classe laser 1 1
Fonction Barrière simple Barrière simple
Hystérésis de commutation < 0,02 mm < 0,05 mm
Indication réception LED jaune LED jaune
Insensibilité à la lumière ambiante < 100 kLux
Longueur d'ondes 670 nm 670 nm
Reproductibilité 0,01 mm 0,01 mm
Sensitivity adjustment Potentiomètre 270° Potentiomètre 270°
IO-Link
Source lumineuse Diode laser rouge, pulsée Diode laser rouge, pulsée
Taille de l'objet > 0,05 mm > 0,2 mm
Temps d'activation / désactivation < 0,166 ms < 0,1 ms
Données mécaniques
Forme du boîtier Profilé en U Profilé en U
Hauteur / Longueur 90 mm 90 mm
Largeur / Diamètre 150 mm 144 mm
Largeur de la fourche Sb 120 mm 120 mm
Matériau boîtier Aluminium anodisé Zinc moulé sous pression
Profondeur 12 mm 12 mm
Profondeur de plongée 60 mm 60 mm
Version de raccordement Connecteur M8 3-pôles Connecteur M8 3-pôles
Données électriques
Circuit de sortie PNP Push-pull / IO-Link
Consommation max. (sans charge) 30 mA 30 mA
Courant de sortie 200 mA 200 mA
Fonction de commutation Claire/sombre commutable Claire/sombre commutable
Fréquence de commutation 3 kHz 5000 Hz , default
2000 Hz
1000 Hz
10000 Hz
Plage de tension +Vs 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC
Protégé contre courts-circuits Oui Oui
Protégé contre inversion polarité Oui Oui
Tension résiduelle Vd <2,8 VDC <2,8 VDC
Interface de communication
IO-Link Oui
Interface IO-Link V1.1
Au sommet