Détecteurs de proximité inductifs

  • 12 mm
  • PNP à fermeture (NO)
  • Câble, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67

Détecteurs de proximité inductifs - large sensing distance

  • 15 mm
  • PNP à fermeture (NO)
  • Câble, 2 m
  • 65 °C
  • IP 67
Conditions ambiantes
Classe de protection IP 67 IP 67
Température de fonctionnement -25 … +75 °C 0 … +65 °C
Données générales
Dérivé en température - 5 % / + 10 % (+10 ... +60 °C)
- 5 % / + 15 % (0 ... +65 °C)
Exécution spéciale Portée augmentée (GammaProx)
Facteur de correction typ. Acier doux 100 %, Acier inoxydable 85 %, Aluminium 55 %
Hystérésis de commutation 3 … 25 % de Sr 3 … 20 % de Sr
Indication de l'état de sortie LED rouge LED rouge
Portée nominale Sn 12 mm 15 mm
Type de montage Non noyé Non noyé
Données mécaniques
Couple de serrage max. 40 Nm (Front: 28 Nm) 40 Nm
Dimension 18 mm 18 mm
Forme du boîtier Cylindrique avec filetage Cylindrique avec filetage
Longueur du boîtier 39 mm 35 mm
Matériau (face active) PBT PBT
Matériau boîtier Laiton nickelé Laiton nickelé
Version de raccordement Câble, L=2 m Câble, L=2 m
Données électriques
Circuit de sortie PNP à fermeture (NO) PNP à fermeture (NO)
Consommation max. (sans charge) 15 mA 10 mA
Courant de sortie 200 mA 100 mA
Fréquence de commutation 500 Hz 400 Hz
Plage de tension +Vs 6 … 36 VDC 6 … 36 VDC
Protégé contre courts-circuits Oui Oui
Protégé contre inversion polarité Oui Oui
Tension résiduelle Vd <3 VDC <2 VDC
Au sommet