13 juin 2016

Les mesures de trajectoire faciles à réaliser
Les détecteurs de trajectoire à mécanisme à câble robustes GCA5 conviennent parfaitement à une utilisation à l'extérieur et à des applications à espace de montage limité.

aumer, le spécialiste des détecteurs élargit sa gamme de capteurs de déplacement, appelés également mécanismes à câble ; la solution la plus fiable et la plus économique pour la mesure de trajectoire de 0,5 à 50 m. La nouvelle gamme GCA5 a fait ses preuves dans les environ-nements difficiles des engins de travaux publics et convient parfaitement aux applications dotées d'un espace de montage limité.

Les capteurs de déplacement à câble compacts de la gamme GCA5 sont conçus sans compromis pour offrir un maximum de robustesse dans les applications extérieures exigeantes. Dotés d'un boîtier en matière plastique résistant aux chocs, d'un câble en inox résistant à la corrosion avec un gainage en nylon résistant à l'abrasion et d'une détection absolue magnétique sans contact et sans usure, ils sont parfaitement adaptés à une utilisation au fonctionnement sûr et sans entretien dans des environnements difficiles. Grâce à leur conception innovante avec trois chambres séparées, l'électronique et les ressorts en inox sont encapsulés de manière étanche par rapport au tambour à câble. Un joint racleur flexible intégré à l'entrée du câble protège également tous les composants contre la pénétration d'humidité ou autres impuretés extérieures et assure, par conséquent, une fiabilité maximale dans l'application.

Les capteurs de déplacement à câble GCA5 possèdent une plage de mesure maximale de 4700 mm et sont disponibles avec une interface CANopen ou une sortie analogique de 0,5 à 4,5 VCC. La version CANopen permet également d'avoir la valeur mesurée de manière redondante et, par conséquent, d'effectuer un contrôle simplifié du fonctionnement côté commande. Avec un boîtier de classe de protection IP 67 (IP 54 à l'entrée du câble), une résistance aux chocs jusqu'à 50 g, une résistance aux vibrations jusqu'à 10 g et une grande plage de températures de -40 à +85 °C, les capteurs de déplacement sont particulièrement robustes et insensibles aux variations de température et aux encrassements de tous types.

Les capteurs de déplacement à câble de la gamme GCA5 se distinguent par leur design compact et s'intègrent très facilement, même dans des espaces de montage étroits, grâce à une faible profondeur de seulement 65 mm. Ils ont pour domaines d'application les engins de travaux publics et les véhicules utilitaires ou de logistique. Les capteurs de déplacement à câble ont fait leurs preuves depuis des années dans la mesure de position des pieds d'appui et des flèches télescopiques des grues mobiles et des appareils de levage, ainsi que dans la mesure de hauteur sur des chariots de manutention et des appareils de desserte de rayonnages. Qu'il s'agisse d'un premier équipement ou d’un rétrofit, les capteurs de déplacement à câble robustes et compacts sont la solution idéale pour réaliser avec précision des mesures linéaires dans des applications exigeantes.

Télécharger presse

Plus d'informations

Contact presse
Au sommet