Capteur inductif compact pour des distances jusqu'à 10 millimètres
1 févr. 2023
Capteur inductif compact pour des distances jusqu'à 10 millimètres
En matière de capteurs inductifs compacts, Baumer met la barre encore plus haut. Le nouveau IF200 mesure les distances et détecte les objets métalliques jusqu'à 10 millimètres, malgré son design compact. C'est inégalé pour un design de 20x42x15 millimètres (largeur x longueur x hauteur). Le capteur de distance inductif dans un boîtier plastique robuste convient également pour des températures ambiantes élevées jusqu'à 75 degrés Celsius et présente, grâce à la technologie éprouvée des capteurs Baumer, une dérive thermique exceptionnellement faible de 2% sur la plage de mesure entière.
Idéal pour de nombreuses applications dans l'automatisation des usines
IF200 est un capteur inductif compact qui, grâce à sa grande distance de mesure, convient à de nombreuses applications dans l'automatisation des usines, par exemple :
Régulation des bras de fixation des machines d'étiquetage ou d'emballage pour vérifier
Tension de la bande porteuse Contrôle des positions finales
Surveiller la rotation d'un rouleau ou d'un cylindre
Mesure de distance avec une précision au micromètre
Selon la version, la valeur de mesure linéarisée précise avec une résolution de 3 micromètres est disponible soit à l'interface numérique IO-Link, soit comme signal de tension analogique. Grâce à la transmission numérique, des câbles blindés et une carte de conversion A/N ne sont pas nécessaires pour mesurer la distance avec une haute précision. Les deux versions IO-Link sont compatibles Dual Channel et, en plus de la sortie numérique IO-Link, offrent une sortie complémentaire de commutation ou de tension analogique. La version avec sortie analogique supplémentaire remplace le modèle précédent IWFK 20, si l'utilisateur veut profiter des avantages de l'interface numérique : paramétrage simplifié, données de diagnostic comme les histogrammes, la température, les cycles de commutation, les cycles d'amorçage, etc.
Un modèle de capteur flexible simplifie la gestion des stocks
Différents réglages de filtres, une plage de mesure facile à adapter et de nombreuses autres fonctions complémentaires - la famille IF200 offre un paramétrage individuel et une flexibilité maximale. Ceci réduit le nombre de versions et les coûts de stockage, car un seul modèle de capteur convient pour plusieurs applications. L'affichage LED du capteur IF200 permet de lire facilement la tension d'alimentation, les états de commutation et le retour d'apprentissage.
Toutes les versions sont équipées de qTeach. Pour adapter la plage de mesure ou les distances de commutation, il suffit de toucher le capteur avec un outil ferromagnétique.
Avec le nouveau capteur IF200, Baumer ajoute un autre produit Best-in-Class à sa Sensor Toolbox pour une sécurité des processus et une disponibilité des installations maximales.