4 sept. 2024

Détecteur à ultrasons ultra-plat UF200 de Baumer: zone morte minimalisée, performance maximalisée
La famille UF200 avec technologie NexSonic est la dernière membre de la nouvelle génération dans la Baumer boîte à outils de détecteurs à ultrasons qui se distingue par une performance optimale et des fonctions intelligentes.

Avec le détecteur à ultrasons ultra-plat UF200, Baumer repousse une fois de plus les limites de ce qui est faisable dans la détection d' objets et la mesure de distance : d' un hauteur de seulement 20,5 mm, le nouveau UF200 est le détecteur à ultrasons le plus plat pour montage frontal avec zone morte plus courte. La portée de détection allant jusqu'à 2000 mm, UF200 convient ainsi aux applications qui échouaient en raison d'un espace d' installation trop étroit.

Le design innovant du détecteur augmente la liberté de construction

Pour offrir aux utilisateurs cette liberté de construction, les ingénieurs de Baumer ont repensé le concept des détecteurs à ultrasons, exploitant tout ce qui est possible en matière de conception électronique et de programmation d' algorithmes. Le résultat est la technologie pionnière NexSonic: une conception innovante dotée d' ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) spécialement développé à cet effet et l' évaluation dynamique du signal, qui font passer la technologie des ultrasons au niveau de performance supérieur. Aucun autre produit avec la portée du UF200 offre une zone morte plus courte. En plus, Baumer établit un nouveau record en matière de temps de réponse : jusqu'à 10 ms ce qui permet des vitesses de process plus élevées avec UF200.

Gamme de détecteurs à ultrasons à la pointe de la technologie

UF200 est le dernier membre de la nouvelle génération NexSonic de la Baumer boîte à outils de détecteurs à ultrasons qui se distingue par la meilleure performance de sa classe et des fonctions intelligentes. Avec la nouvelle technologie à ultrasons, Baumer prouve une fois de plus comment de véritables innovations créent de la valeur ajoutée pour l' utilisateur. La boîte à outils à ultrasons se compose de cinq familles de détecteurs UF200, U300, U500, UR12 et UR18, qui se distinguent par leur design et taille. Alors que UF200 convient pour le montage frontal, U300 (cubique) et UR12 (cylindrique) s' intègrent dans des espaces d' installation particulièrement étroits. U500 (cubiques) et UR18 (cylindriques) sont particulièrement résistants.

Valeur ajoutée mesurable pour chaque application

Les détecteurs à ultrasons NexSonic convainquent par leurs options de filtres via l' interface IO-Link pour une fiabilité à toute épreuve. Deux exemples : La détection d'objets difficiles ou à travers des ouvertures étroites est facile grâce au lobe sonique adaptative. Lors de la détection de niveau, le filtre interférentiel intelligent veille à ce que des agitateurs ou autres objets n' aient aucun effet perturbateur sur le résultat de mesure. Un seul détecteur peut ainsi répondre aux diverses exigences posées par les applications, afin de réduire le nombre de versions.

Plus d' informations : www.baumer.com/l/ultrasonic-toolbox


Plus d’informations


Télécharger presse

Contact presse
Au sommet