Les capteurs de contraintes industriels DST53/76 et DST20 offrent une mesure précise des forces sans adaptation complexe des composants. Les capteurs sintègrent facilement à la machine et fournissent rapidement des résultats de mesure pertinents dans des applications telles que la régulation de la force de retenue, la surveillance des process ou encore la mesure de lépaisseur de tôle. Grâce à son design miniaturisé, le DST20 permet de mesurer des forces élevées, même dans des espaces restreints.
Le capteur de contraintes robuste DST55R est tout particulièrement adapté aux applications industrielles extérieures telles que lamortissement des vibrations dans le domaine de lautomatisation mobile. Sa conception robuste et son étanchéité longue durée conforme proTect+ assurent au capteur un fonctionnement permanent fiable dans des conditions extrêmes.