Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Matière
  • Boîtier: aluminium
  • Mécanisme à câble: inox recouvert de polyamide
Température d'utilisation
  • -20...+80 °C
Durée de vie
  • 5 millions de manœuvres
Mesure de longueur
  • 3 m
Poids
  • 1,1 kg
Développement
  • 260,09 mm
Accélération
  • ≤70 m/s²
Diamètre du câble
  • 0,8 mm
Force de déroulement
  • ≤11 N
Force d‘enroulement
  • >3 N
Linéarité
  • ±0,02 %
Interface
  • CANopen®
  • EtherCAT
  • EtherNet/IP
  • Profibus
  • PROFINET
  • SAE J1939
  • SSI
  • Sorties incrémentales

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Declaration of conformity

Accessoires
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! Mousqueton (Z 119.060)
Pour GCA / GCI avec filetage M4

Numéro d'article: 11034111

  • Mousqueton pour mécanisme à câble avec filetage M4
The selected altAttribute does not exist! Poulie (Z 119.065)
Pour les mécanisme à câble avec câble de diamètre 0.8 - 1 mm

Numéro d'article: 11034114

  • Poulie pour mécanisme à câble
  • Pour les installations en angle et dans des espaces restreints
  • Pour combler les coins et les bords
The selected altAttribute does not exist! Adaptateur bride synchro

Numéro d'article: 11721601

  • Plaque adaptateur EAM580-SY

Au sommet