Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 8...30 VDC
  • 12...30 VDC
Protection contre l'inversion de polarité
  • Oui
Protection court-circuit
  • Oui
Courant de service typ.
  • 30 mA (24 VDC, sans charge, sortie courant)
  • 10 mA (24 VDC, sans charge, sortie de tension)
Temps d'initialisation
  • ≤ 500 ms après mise tension
Interface
  • Analogique 0...10 V / 0,5...4,5 V / 4...20 mA
Résistance de charge
  • Entre Out/0 V ≥3 kΩ / sortie tension
  • 270 Ω / 10 VDC (500 Ω / 15 VDC) / sortie courant
Fonction
  • Mesure linéaire de position
Résolution
  • 12 bits
Linéarité
  • ±1 % FS
Précision absolue
  • ±1,8 % FS (+25 °C)
  • ±2 % FS (-40...+85 °C)
Principe de détection
  • Magnétique
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-3
Caractéristiques mécaniques
Protection EN 60529
  • IP 67 (boîtier, orifices d'évacuation obturés)
  • IP 54 (Sortie câble)
Matière
  • Câble: inox AISI 304 recouvert de nylon PA12
  • Boîtier: matière plastique
Température d'utilisation
  • -40...+85 °C
Mesure de longueur
  • 2,3 m
  • 4,7 m
Accélération
  • ≤10 m/s²
Vitesse du câble
  • ≤1 m/s
Diamètre du câble
  • 0,9 mm
Fixation de câble
  • Œillet
  • Hauteur: 5 mm
  • Diamètre intérieur: 8 mm
  • Diamètre extérieur: 15 mm
Force d‘enroulement
  • >1,5 N (Force de traction réduite avec des température basse)
Force de déroulement
  • ≤8 N
Humidité relative
  • 95 % sans condensation
Résistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibrations 10 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Choc 50 g, 11 ms
Poids
  • 625 g
Raccordement
  • Câble 2 m, radial
  • Embase mâle M12, 5 points
  • Embase mâle M12, 8 points
Indication
  • Veuillez observer les instructions de montage

Téléchargements
Fiche technique
Declaration of conformity
CAD

Au sommet