Caractéristiques techniques
Données générales
Type de montage
  • Noyé
Distance de mesure Sd
  • 0 … 2 mm
Résolution
  • < 0,001 mm (stat.)
  • < 0,005 mm (dynam.)
Reproductibilité
  • 0,02 mm
Dérive de linéarité
  • ± 140 µm (S = 0 ... 2 mm)
  • ± 60 µm (S = 0,5 ... 1,5 mm)
Dérivé en température
  • ± 5 % (Pleine échelle : -10 ... +70 °C)
  • ± 3 % (Pleine échelle : 0 ... +60 °C)
Autorisations/certificats
  • EN 60947-5-2:2007
Données électriques
Temps d'activation (caractéristiques usine)
  • < 0,5 ms
Plage de tension +Vs
  • 6 … 36 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 12 mA
Circuit de sortie
  • Analogique 0 ... 10 mA
Résistance de charge
  • > 30 V min. 500 Ω
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Forme du boîtier
  • Cylindrique avec filetage
Matériau (face active)
  • PBT
Matériau boîtier
  • Acier inoxydable
Dimension
  • 8 mm
Longueur du boîtier
  • 46 mm
Version de raccordement
  • Connecteur M8
Couple de serrage max.
  • 10 Nm (A: 7 Nm)
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -10 … +70 °C
Température en magasin range
  • -40 … +85 °C
Classe de protection
  • IP 67

Téléchargements
Fiche technique
Instructions d'utilisation
Certifications / Approbations
CAD
EPLAN

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement
Repérage du connecteur
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
The selected altAttribute does not exist! Kit de fixation Sensofix Série 08 rond

Numéro d'article: 10151719

  • Mâchoires en acier inoxydable
  • Pivot sphérique en acier zingué
  • Tôle de montage en acier inoxydable
Connecteurs mâles et femelles
The selected altAttribute does not exist! ESG 32SH0200
Connecteurs mâles et femelles

Numéro d'article: 10127785

  • Câble de raccordement pour Type de connecteur M8
  • 2 m
  • Non blindé
  • Utilisable sur chaînes porte-câbles

The selected altAttribute does not exist! ESG 32SH0500
Connecteurs mâles et femelles

Numéro d'article: 10127787

  • Câble de raccordement pour Type de connecteur M8
  • 5 m
  • Non blindé
  • Utilisable sur chaînes porte-câbles

The selected altAttribute does not exist! ESG 32SH1000
Connecteurs mâles et femelles

Numéro d'article: 10127789

  • Câble de raccordement pour Type de connecteur M8
  • 10 m
  • Non blindé
  • Utilisable sur chaînes porte-câbles

The selected altAttribute does not exist! ESW 31SH0200
Connecteurs mâles et femelles

Numéro d'article: 10127794

  • Câble de raccordement pour Type de connecteur M8
  • 2 m
  • Non blindé
  • Utilisable sur chaînes porte-câbles

The selected altAttribute does not exist! ESW 31SH0500
Connecteurs mâles et femelles

Numéro d'article: 10127795

  • Câble de raccordement pour Type de connecteur M8
  • 5 m
  • Non blindé
  • Utilisable sur chaînes porte-câbles

The selected altAttribute does not exist! ESW 31SH1000
Connecteurs mâles et femelles

Numéro d'article: 10127796

  • Câble de raccordement pour Type de connecteur M8
  • 10 m
  • Non blindé
  • Utilisable sur chaînes porte-câbles

The selected altAttribute does not exist! ESG 32SH0500G
Connecteurs mâles et femelles

Numéro d'article: 10125607

  • Câble de raccordement pour Type de connecteur M8
  • 5 m
  • Blindé
  • Utilisable sur chaînes porte-câbles

The selected altAttribute does not exist! ESG 32SH1000G/T
Connecteurs mâles et femelles

Numéro d'article: 11092754

  • Câble de raccordement pour Type de connecteur M8
  • 10 m
  • Blindé
  • Utilisable sur chaînes porte-câbles

The selected altAttribute does not exist! ESW 31SH0200G
Connecteurs mâles et femelles

Numéro d'article: 11010527

  • Câble de raccordement pour Type de connecteur M8
  • 2 m
  • Blindé
  • Utilisable sur chaînes porte-câbles

The selected altAttribute does not exist! ESW 31SH0500G
Connecteurs mâles et femelles

Numéro d'article: 10128456

  • Câble de raccordement pour Type de connecteur M8
  • 5 m
  • Blindé
  • Utilisable sur chaînes porte-câbles


Au sommet