Caractéristiques techniques
Données générales
Type de montage
  • Non noyé
Exécution spéciale
  • Linéarisé
Propriétés spéciale
  • IO-Link dual channel
Fonction
  • Mesure de distances
Distance de mesure Sd
  • 0 … 10 mm
Résolution
  • < 0,022 mm (High Accuracy Mode)
Reproductibilité
  • 0,022 mm
Réglage
  • qTeach
  • IO-Link
Teach
  • Single point, Two point, Window
Dérive de linéarité
  • ± 40 µm (S = 0 ... 8 mm)
  • ± 60 µm (S = 0 ... 10 mm)
Dérivé en température
  • ± 2 % (Pleine échelle)
Hystérésis de commutation
  • < 99 % (réglable)
Indication de fonctionnement
  • LED verte
Indication de l'état de sortie
  • LED jaune
Indication de l'état de sortie Output 2
  • LED rouge
Données électriques
Temps d'activation (caractéristiques usine)
  • < 0,6 ms (High Speed Mode)
  • < 0,9 ms (Standard Mode)
  • < 2,3 ms (Robust Mode)
  • < 10,5 ms (High Accuracy Mode)
Fréquence de commutation
  • 800 Hz (High Speed Mode)
  • 500 Hz (Standard Mode)
  • 150 Hz (Robust Mode)
  • 30 Hz (High Accuracy Mode)
Plage de tension +Vs
  • 8 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 25 mA
Circuit de sortie
  • PNP
  • Push-pull
  • IO-Link
Courant de sortie
  • 100 mA, somme de toutes les sorties
Tension résiduelle Vd
  • <2,5 VDC
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Baud
  • 230,4 kBaud (COM 3)
Données mécaniques
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Matériau (face active)
  • SAN
Matériau boîtier
  • SAN
Dimension
  • 20 mm
Longueur du boîtier
  • 41 mm
Version de raccordement
  • Câble PVC, 2 m
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -25 … +75 °C
Classe de protection
  • IP 67
Interface de communication
Interface
  • IO-Link V1.1
Baud
  • 230,4 kBaud (COM 3)
Temps de cycle
  • ≥ 0,6 ms
Longueur des données process
  • 32 Bit
Structure des données de processus
  • Bit 0 = SSC1 (Distances)
  • Bit 1 = SSC2 (Distances)
  • Bit 3 = Alarme
  • Bit 4 = SSC3 (Fréquence)
  • Bit 5 = SSC4 (Compteur)
  • Bit 16-31 = 16 Bit Mensuration
Type de port IO-Link
  • Class A
Paramètres réglables
  • Plage de mesure
  • Point de commutation
  • Hystérésis de commutation
  • Filtrage des valeurs de mesure
  • Filtres de temps
  • Indicateurs d'état à LED
  • Logique de sortie
  • Circuit de sortie
  • Compteur
  • Désactiver l'élément capteur
  • Fonction Find Me
Données supplémentaires
  • Distances
  • Fréquence
  • Cyles de fonctionnement
  • Heures de fonctionnement
  • Cycles de démarrage
  • Tension de fonctionnement
  • Température du dispositif
  • Histogrammes

Modèle 3D
Modèle 3D

La création de modèles CAD nécessite une connexion externe à CADENAS.


Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Instructions d'utilisation
  • Manuel de mise en service – IF200 avec IO-Link et sortie numérique supplémentaire

  • Manuel de mise en service – IF200 avec IO-Link et sortie numérique supplémentaire

EPLAN

Diagrammes
Résolution

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement

Accessoires
Périphérie
The selected altAttribute does not exist! CM50I.PN-11261571

Numéro d'article: 11261571

  • IP67 field IO-Link Master
  • 8 Ports, Class A/B, up to 4 A per port, 400 µs cycle time
  • Industrial Ethernet: PROFINET
  • IIoT: OPC UA, MQTT, JSON REST API
The selected altAttribute does not exist! CM50I.EC-11261572

Numéro d'article: 11261572

  • IP67 field IO-Link Master
  • 8 Ports, Class A/B, up to 4 A per port, 400 µs cycle time
  • Industrial Ethernet: EtherCAT
  • IIoT: OPC UA, MQTT, JSON REST API
The selected altAttribute does not exist! CM50I.EIP-11261573

Numéro d'article: 11261573

  • IP67 field IO-Link Master
  • 8 Ports, Class A/B, up to 4 A per port, 400 µs cycle time
  • Industrial Ethernet: EtherNet/IP
  • IIoT: OPC UA, MQTT, JSON REST API
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.ANALOG
Périphérie

Numéro d'article: 11084376

  • Sortie via l'affichage (V ou mA) ou LED (PNP/NPN)
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
The selected altAttribute does not exist! SensControl
Wireless IO-Link Master

Numéro d'article: 11214576

  • Configuration et surveillance d'équipements IO-Link en fonctionnement
  • Communication via WLAN, Bluetooth LE et IO-Link
  • Alimentation par la batterie rechargeable intégrée
  • Mobilité améliorée et facilité d'utilisation via l'application SensControl
The selected altAttribute does not exist! USB-C IO-Link Master

Numéro d'article: 11234828

  • Compact IO-Link master perfectly suited for testing and getting to know IO-Link sensors
  • Simple power supply via USB-C
  • Quick and easy connection with the Baumer Sensor Suite
  • Specifically designed with the needs of engineering and service in mind

Au sommet