Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
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
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
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
MR
MR512.07A
Roues de mesure
MR512.07A
Numéro d'article: 11033306
Grandes roues de mesure
Développement 50 cm
Surface: Métallique strié
Matériau de la roue: Aluminium
Alésage ø7 mm
disponibles sur demande
Renseigner
Partager
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Caractéristiques techniques
Tout afficher
Caractéristiques techniques
Diamètre extérieur
159,15 ±0,2 mm
Température d'utilisation
-30...+180 °C
Revêtement
Aluminium
Matériau de la roue
Aluminium
Surface
Métallique strié
Surface appropriée de l'objet à mesurer
Carton
Bois
Textile
Développement
50 cm
Alésage
ø7 mm
Couple/pin
3 Nm
Téléchargements
Tout afficher
Fiche technique
Fiche technique – MR512.07A
FR
(
pdf
| 331 KB)
Fiche technique – MR512.07A
DE
(
pdf
| 332 KB)
Fiche technique – MR512.07A
EN
(
pdf
| 332 KB)
Declaration of conformity
DoC / CoC - MR2xx, MR5xx, MR7xx
EN/DE/BG/CZ/DK/ES/FI/FR/GR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SK/SI
(
pdf
| 489 KB)
CAD
MR512
(
zip
| 985 KB)
Au sommet