Caractéristiques techniques
Données générales
Distance de mesure Sd
  • 200 … 1000 mm
Réglage
  • Teach-in: Touche / ext.
Distance entre limites Teach-in
  • > 20 mm
Indication de fonctionnement
  • LED verte
Indication alarme / encrassement
  • LED rouge
Résolution
  • 120 … 3000 µm
Dérive de linéarité
  • ± 0,36 … 9 mm
Forme du faisceau
  • Ligne
Largeur du faisceau
  • 3 … 1 mm
Hauteur du faisceau
  • 8 … 25 mm
Dérivé en température
  • < 0,04 % Sde/K
Source lumineuse
Source lumineuse
  • Diode laser rouge, pulsée
Longueur d'ondes
  • 650 nm
Classe laser
  • 2
Données électriques
Temps d'activation / désactivation
  • < 3,5 ms
Plage de tension +Vs
  • 12 … 28 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 100 mA
Signal de sortie
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Résistance de charge (analog. I)
  • < (+Vs - 6 V) / 0,02 A
Résistance de charge (analog. U)
  • > 100 kOhm
Courant de sortie
  • 100 mA
Sortie alarme
  • PNP
Protégé contre inversion polarité
  • Oui, Vs vers GND
Données mécaniques
Largeur / Diamètre
  • 20,6 mm
Hauteur / Longueur
  • 65 mm
Profondeur
  • 50 mm
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Matériau boîtier
  • Zinc moulé sous pression
Face avant (optique)
  • Verre
Version de raccordement
  • Câble 8-pôles, 2 m
Conditions ambiantes
Insensibilité à la lumière ambiante
  • < 60 kLux
Classe de protection
  • IP 67
Température de fonctionnement
  • -20 … +60 °C
Résistance aux vibrations (sinusoïdale)
  • IEC 60068-2-6:2008
  • 30 g à f = 10 - 2000 Hz, cycles par axe
Resistance aux chocs (semi-sinusoïdale)
  • IEC 60068-2-29:2009
  • 75 g / 6 ms, 4000 chocs par axe et direction

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
CAD
EPLAN

Diagrammes
Résolution

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement
Alignement de la ligne laser
Progression du faisceau (typiquement)
Mise en garde

Accessoires
Périphérie
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.ANALOG
Périphérie

Numéro d'article: 11084376

  • Sortie via l'affichage (V ou mA) ou LED (PNP/NPN)
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! 11010227
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11010227

  • Matériau: Acier
Lentilles et components
The selected altAttribute does not exist! 10156878
Lentilles / diaphragmes / verres

Numéro d'article: 10156878

  • Matériau: PMMA
  • Auto-collantes

Au sommet