Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 8...30 VDC
  • 12...30 VDC
Protection contre l'inversion de polarité
  • Oui
Protection court-circuit
  • Oui
Courant de service typ.
  • 8 mA (24 VDC, sans charge, sortie de tension)
  • 12 mA (sans charge, sortie courant)
Interface
  • Analogique (4...20 mA / 0,5...4,5 V / 0...10 V)
Résistance de charge
  • Entre Out/0 V ≥3 kΩ / sortie tension
  • 270 Ω / 10 VDC (500 Ω / 15 VDC) / sortie courant
Plage de mesure
  • ±10°/±30°/±45°/±60°
Résolution
  • 0,05 °
Précision (+25 °C)
  • ±0,4°
Principe de détection
  • Technologie MEMS
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-3
Paramètres programmables
  • Préréglage
Fonction de diagnostique
  • Surveillance de la plage de mesure
Caractéristiques mécaniques
Dimensions L x H x P
  • 48 x 14 x 45 mm
Protection EN 60529
  • IP 67 / IP 69K
Matière
  • Boîtier: aluminium, anodisé
Protection contre la corrosion
  • ISO 9227:2017 brouilla. salins selon ISO 12944-6:1998 C5-M (CX)
Température d'utilisation
  • -40...+85 °C
Résistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibrations 10 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Choc 50 g, 11 ms
Poids
  • 50 g
Raccordement
  • Câble 0,3 m, radial

Téléchargements
Fiche technique
CAD

Accessoires
Accessoires de programmation
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.ANALOG
Périphérie

Numéro d'article: 11084376

  • Sortie via l'affichage (V ou mA) ou LED (PNP/NPN)
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)

Au sommet