Caractéristiques techniques
Données générales
Fonction
  • Magnétorésistif
Portée nominale Sn typ.
  • 60 mm
Indication de l'état de sortie
  • LED rouge
Type de montage
  • Noyé
Point de fonctionnement nominal
  • 2,5 mT
Hystérésis de commutation
  • 2 … 20 % de Sr
Reproductibilité
  • 1 % de Sr
Données électriques
Fréquence de commutation
  • 5 kHz
Plage de tension +Vs
  • 10 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 20 mA
Tension résiduelle Vd
  • <3 VDC
Courant de sortie
  • 150 mA
Circuit de sortie
  • NPN à fermeture (NO)
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui, Vs vers GND
Données mécaniques
Matériau (face active)
  • PBT
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Dimension
  • 8 mm
Matériau boîtier
  • Laiton nickelé
Longueur du boîtier
  • 30 mm
Version de raccordement
  • Câble PUR, 2 m
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -25 … +75 °C
Classe de protection
  • IP 67

Téléchargements
Fiche technique
Additional information
CAD
EPLAN

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement

Accessoires
Périphérie
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.DIGITAL
Périphérie

Numéro d'article: 11084377

  • LED (rouge/vert) pour les signaux numériques PNP/NPN
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
The selected altAttribute does not exist! ZMAGN-MAG.MMRS
Périphérie

Numéro d'article: 11052882

  • Aimant: Samarium-Cobalt (SmCo5)
  • Produit énergétique: 190 kJ/m3
  • Température de fonctionnement: -40 … +180 °C
  • Contenu: 10 pièces
The selected altAttribute does not exist! ZMAGN-MAG.MMRN
Périphérie

Numéro d'article: 11052883

  • Aimant: Néodyme-Fer-Bore (NdFeB)
  • Produit énergétique: 280 kJ/m3
  • Température de fonctionnement: -40 … +100 °C
  • Contenu: 10 pièces
The selected altAttribute does not exist! ZMAGN-MAG.MMRH
Périphérie

Numéro d'article: 11053959

  • Aimant: Ferrite dure (SrFe)
  • Produit énergétique: 30 kJ/m3
  • Température de fonctionnement: -25 … +130 °C
  • Contenu: 5 pièces
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
The selected altAttribute does not exist! ZPOWS-ALL.24V
Périphérie

Numéro d'article: 11087165

  • Entrée 90-260 VAC
  • Sortie 24 V/0,75 A
  • Interchangeable Plug-type A, C, G et I

Au sommet