Vos avantages
  • Grande robustesse et longue durée de vie
    • Boîtier en inox V4A
    • Une protection IP 69K et le concept proTect+ garantissent une étanchéité à 100 % au bout de nombreux cycles de températures
    • Inscription laser longue durée
    • Boîtier au design basé sur EHEDG
  • Résistance sûre aux produits chimiques et à l’huile
    • Boîtier en inox V4A haute qualité
    • Haute résistance aux substances chimiques prouvée – certifié Ecolab et capot avant LCP
    • Matériaux conformes FDA
  • Résistant à la chaleur et insensibles aux fortes variations de température
    • Large plage de température d’application de -40°C à 80°C
    • Température de nettoyage élevée jusqu'à 100 °C

Applications

Les détecteurs inductifs au design hygiénique sont particulièrement utilisés dans la transformation, le stockage, l’emballage, le remplissage et le contrôle qualité de produits agroalimentaires et de produits pharmaceutiques.


Technologie

Au sommet