Caractéristiques techniques
Données générales
Propriétés spéciale
  • Tête de détection type fourche
  • Protection contre la courbure
Operating principle
  • Type barrière simple
Portée de service Sb
  • 20 mm
Tête de fibre optique
  • Parallélépipédique
Température de fonctionnement
  • -55 … +70 °C
Angle de sortie
  • 60°
Fibres optiques à raccourcir à la longueur voulue
  • Non
Lentille intégrée
  • Non
Lentille adaptable
  • Non
Compatibilité à la lumière infrarouge (1450 nm)
  • Non
Données mécaniques
Largeur d’array
  • 30 mm
Largeur / Diamètre (tête)
  • 40 mm
Hauteur / Longueur (tête)
  • 60 mm
Profondeur (tête)
  • 8 mm
Matériau (tête)
  • Zinc moulé sous pression
Bending radius (fixed)
  • 15 mm
Diamètre gaine extérieure
  • 2,8 mm
Matériau gaine extérieure
  • PE
Matériau (fibres optiques)
  • Plastique
Longueur (fibres optiques)
  • 200 cm

Modèle 3D
Modèle 3D

La création de modèles CAD nécessite une connexion externe à CADENAS.


Téléchargements
Fiche technique
EPLAN

Dessins
Dessins

Accessoires
Détecteur fibre optique approprié
The selected altAttribute does not exist! OF10.FR-GW2J.B2NV/A014
Détecteurs à fibres optiques - OF10

Numéro d'article: 11252204

  • Écran OLED intuitif
  • Configurations d'entrée programmables
  • Suppression de la diaphonie entre deux capteurs sans câble
  • Six modes AUTOSET
  • Interface IO-Link indépendante de la sortie de commutation (Dual Channel)
  • Possibilités de paramétrage étendues et données de diagnostic supplémentaires
The selected altAttribute does not exist! OF10.FR-GW2J.B2CV/A014
Détecteurs à fibres optiques - OF10

Numéro d'article: 11244386

  • Écran OLED intuitif
  • Configurations d'entrée programmables
  • Suppression de la diaphonie entre deux capteurs sans câble
  • Six modes AUTOSET
  • Interface IO-Link indépendante de la sortie de commutation (Dual Channel)
  • Possibilités de paramétrage étendues et données de diagnostic supplémentaires
The selected altAttribute does not exist! OF10.FR-PW1B.B2N
Détecteurs à fibres optiques - OF10

Numéro d'article: 11224111

  • Affichage OLED inopiné
  • Configurations d'entrée programmables
  • Réjection de la diaphonie entre deux capteurs sans fil
  • Six modes AUTOSET
  • Programmation avancée à remote
The selected altAttribute does not exist! OF10.FR-NW1B.B2CV
Détecteurs à fibres optiques - OF10

Numéro d'article: 11224008

  • Affichage OLED inopiné
  • Configurations d'entrée programmables
  • Réjection de la diaphonie entre deux capteurs sans fil
  • Six modes AUTOSET
  • Programmation avancée à remote
The selected altAttribute does not exist! OF10.FR-NW1B.B2N
Détecteurs à fibres optiques - OF10

Numéro d'article: 11224009

  • Affichage OLED inopiné
  • Configurations d'entrée programmables
  • Réjection de la diaphonie entre deux capteurs sans fil
  • Six modes AUTOSET
  • Programmation avancée à remote
The selected altAttribute does not exist! OF10.FR-PW1B.B2CV
Détecteurs à fibres optiques - OF10

Numéro d'article: 11224110

  • Affichage OLED inopiné
  • Configurations d'entrée programmables
  • Réjection de la diaphonie entre deux capteurs sans fil
  • Six modes AUTOSET
  • Programmation avancée à remote
The selected altAttribute does not exist! OF10.FR-GW2J.B2N/A014
Détecteurs à fibres optiques - OF10

Numéro d'article: 11244384

  • Écran OLED intuitif
  • Configurations d'entrée programmables
  • Suppression de la diaphonie entre deux capteurs sans câble
  • Six modes AUTOSET
  • Interface IO-Link indépendante de la sortie de commutation (Dual Channel)
  • Possibilités de paramétrage étendues et données de diagnostic supplémentaires
The selected altAttribute does not exist! FVDK 10N5101
Détecteurs à fibres optiques

Numéro d'article: 10162867

  • Diode lumière rouge, pulsée
  • NPN
  • Potentiomètre, 270°
  • Câble, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 40
The selected altAttribute does not exist! FVDK 10N5101/S35A
Détecteurs à fibres optiques

Numéro d'article: 10162865

  • Diode lumière rouge, pulsée
  • NPN
  • Potentiomètre, 270°
  • Connecteur M8
  • -25 … 55 °C
  • IP 40
The selected altAttribute does not exist! FVDK 10P5101
Détecteurs à fibres optiques

Numéro d'article: 10162866

  • Diode lumière rouge, pulsée
  • PNP
  • Potentiomètre, 270°
  • Câble, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 40
The selected altAttribute does not exist! FVDK 10P5101/S35A
Détecteurs à fibres optiques

Numéro d'article: 10162864

  • Diode lumière rouge, pulsée
  • PNP
  • Potentiomètre, 270°
  • Connecteur M8
  • -25 … 55 °C
  • IP 40
The selected altAttribute does not exist! FVDK 10N66Y0
Détecteurs à fibres optiques - FVDK 66 (version standard)

Numéro d'article: 11045446

  • Diode lumière rouge, pulsée
  • NPN
  • Teach-in
  • Câble, 2 m
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
The selected altAttribute does not exist! FVDK 10N66Y0/S35A
Détecteurs à fibres optiques - FVDK 66 (version standard)

Numéro d'article: 11045448

  • Diode lumière rouge, pulsée
  • NPN
  • Teach-in
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
The selected altAttribute does not exist! FVDK 10N66YR
Détecteurs à fibres optiques - FVDK 66 (version standard)

Numéro d'article: 11045460

  • Diode lumière rouge, pulsée
  • NPN
  • Teach-in: Touche / ext.
  • Câble, 2 m
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
The selected altAttribute does not exist! FVDK 10P66Y0
Détecteurs à fibres optiques - FVDK 66 (version standard)

Numéro d'article: 11045445

  • Diode lumière rouge, pulsée
  • PNP
  • Teach-in
  • Câble, 2 m
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
The selected altAttribute does not exist! FVDK 10P66Y0/S35A
Détecteurs à fibres optiques - FVDK 66 (version standard)

Numéro d'article: 11045447

  • Diode lumière rouge, pulsée
  • PNP
  • Teach-in
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
The selected altAttribute does not exist! FVDK 10P66YR
Détecteurs à fibres optiques - FVDK 66 (version standard)

Numéro d'article: 11045449

  • Diode lumière rouge, pulsée
  • PNP
  • Teach-in: Touche / ext.
  • Câble, 2 m
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
The selected altAttribute does not exist! FVDK 10P66ZR
Détecteurs à fibres optiques - FVDK 66 (high sensitivity)

Numéro d'article: 11214490

  • Diode lumière rouge, pulsée
  • PNP
  • Teach-in: Touche / ext.
  • Câble, 2 m
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
The selected altAttribute does not exist! FVDK 10P66Z0/S35A
Détecteurs à fibres optiques - FVDK 66 (high sensitivity)

Numéro d'article: 11214493

  • Diode lumière rouge, pulsée
  • PNP
  • Teach-in
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
The selected altAttribute does not exist! FVDK 10P66Z0
Détecteurs à fibres optiques - FVDK 66 (high sensitivity)

Numéro d'article: 11214478

  • Diode lumière rouge, pulsée
  • PNP
  • Teach-in
  • Câble, 2 m
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
The selected altAttribute does not exist! FVDK 10N66ZR
Détecteurs à fibres optiques - FVDK 66 (high sensitivity)

Numéro d'article: 11214492

  • Diode lumière rouge, pulsée
  • NPN
  • Teach-in: Touche / ext.
  • Câble, 2 m
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
The selected altAttribute does not exist! FVDK 10N66Z0/S35A
Détecteurs à fibres optiques - FVDK 66 (high sensitivity)

Numéro d'article: 11214494

  • Diode lumière rouge, pulsée
  • NPN
  • Teach-in
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
The selected altAttribute does not exist! FVDK 10N66Z0
Détecteurs à fibres optiques - FVDK 66 (high sensitivity)

Numéro d'article: 11214479

  • Diode lumière rouge, pulsée
  • NPN
  • Teach-in
  • Câble, 2 m
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
The selected altAttribute does not exist! FVDK 10N66YM
Détecteurs à fibres optiques - FVDK 66 (maître/esclave)

Numéro d'article: 11045462

  • Diode lumière rouge, pulsée
  • NPN
  • Teach-in
  • Câble, 2 m
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
The selected altAttribute does not exist! FVDK 10N66YS
Détecteurs à fibres optiques - FVDK 66 (maître/esclave)

Numéro d'article: 11045464

  • Diode lumière rouge, pulsée
  • NPN
  • Teach-in
  • Câble, 2 m
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
The selected altAttribute does not exist! FVDK 10P66YM
Détecteurs à fibres optiques - FVDK 66 (maître/esclave)

Numéro d'article: 11045461

  • Diode lumière rouge, pulsée
  • PNP
  • Teach-in
  • Câble, 2 m
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
The selected altAttribute does not exist! FVDK 10P66YS
Détecteurs à fibres optiques - FVDK 66 (maître/esclave)

Numéro d'article: 11045463

  • Diode lumière rouge, pulsée
  • PNP
  • Teach-in
  • Câble, 2 m
  • -20 … 55 °C
  • IP 40

Au sommet