Caractéristiques techniques
Données générales
Propriétés spéciale
  • Tête de détection lisse
  • Sortie latérale de la lumière
Operating principle
  • Type barrière simple
Portée de service Sb
  • 500 mm
Tête de fibre optique
  • Cylindrique lisse, sortie latérale de la lumière
Température de fonctionnement
  • -25 … +70 °C
Angle de sortie
  • 60°
Fibres optiques à raccourcir à la longueur voulue
  • Non
Lentille intégrée
  • Non
Lentille adaptable
  • Non
Compatibilité à la lumière infrarouge (1450 nm)
  • Oui
Données mécaniques
Largeur / Diamètre (tête)
  • 5 mm
Hauteur / Longueur (tête)
  • 16 mm
Matériau (tête)
  • Aluminium
Bending radius (fixed)
  • 12 mm
Bending radius (mobile)
  • 24 mm
Diamètre gaine extérieure
  • 4 mm
Matériau gaine extérieure
  • PVC
Section transversale fibres
  • 4 mm²
Matériau (fibres optiques)
  • Verre
Longueur (fibres optiques)
  • 50 cm

Modèle 3D
Modèle 3D

La création de modèles CAD nécessite une connexion externe à CADENAS.


Téléchargements
Fiche technique
EPLAN

Diagrammes
Diagramme de la portée de fonctionnement

Dessins
Dessins
Arrangement des fibres

Accessoires
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! Adaptateur Série 30 pour fibres optiques courbées
Lentilles / diaphragmes / verres

Numéro d'article: 10106042

  • Matériau: POM
The selected altAttribute does not exist! Plaquette d'ajustement Série 18
Lentilles / diaphragmes / verres

Numéro d'article: 10101958

  • Matériau: PETP
  • Pour commande ultérieure après perte
  • Livré avec chaque fibre optique en verre de la Type A
The selected altAttribute does not exist! Ecrou d'adaptation de rechange pour Série 18
Lentilles / diaphragmes / verres

Numéro d'article: 10101480

  • Matériau: POM
  • Pour commande ultérieure après perte
  • Livré avec chaque fibre optique en verre de la Type A
The selected altAttribute does not exist! 10102801
Lentilles / diaphragmes / verres

Numéro d'article: 10102801

  • Matériau: laiton nickelé
Détecteur fibre optique approprié
The selected altAttribute does not exist! FZAM 18N1150
Détecteurs à fibres optiques

Numéro d'article: 10129020

  • 150 mm
  • 800 mm
  • Diode IR pulsée
  • NPN
  • Potentiomètre, 270°
  • Câble 3-pôles, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
The selected altAttribute does not exist! FZAM 18N1150/S14
Détecteurs à fibres optiques

Numéro d'article: 10129021

  • 150 mm
  • 800 mm
  • Diode IR pulsée
  • NPN
  • Potentiomètre, 270°
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
The selected altAttribute does not exist! FZAM 18N1155
Détecteurs à fibres optiques

Numéro d'article: 10129023

  • 60 mm
  • 310 mm
  • Diode IR pulsée
  • NPN
  • Potentiomètre, 15 tours
  • Câble 3-pôles, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 65
The selected altAttribute does not exist! FZAM 18N6460
Détecteurs à fibres optiques

Numéro d'article: 10128874

  • 150 mm
  • 800 mm
  • Diode IR pulsée
  • NPN
  • Teach-in
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
The selected altAttribute does not exist! FZAM 18N6460/S14
Détecteurs à fibres optiques

Numéro d'article: 10128875

  • 150 mm
  • 800 mm
  • Diode IR pulsée
  • NPN
  • Teach-in
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
The selected altAttribute does not exist! FZAM 18P1150
Détecteurs à fibres optiques

Numéro d'article: 10127712

  • 150 mm
  • 800 mm
  • Diode IR pulsée
  • PNP
  • Potentiomètre, 270°
  • Câble 3-pôles, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
The selected altAttribute does not exist! FZAM 18P1150/S14
Détecteurs à fibres optiques

Numéro d'article: 10128111

  • 150 mm
  • 800 mm
  • Diode IR pulsée
  • PNP
  • Potentiomètre, 270°
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
The selected altAttribute does not exist! FZAM 18P1155
Détecteurs à fibres optiques

Numéro d'article: 10127711

  • 60 mm
  • 310 mm
  • Diode IR pulsée
  • PNP
  • Potentiomètre, 15 tours
  • Câble 3-pôles, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 65
The selected altAttribute does not exist! FZAM 18P6460
Détecteurs à fibres optiques

Numéro d'article: 10128118

  • 150 mm
  • 800 mm
  • Diode IR pulsée
  • PNP
  • Teach-in
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
The selected altAttribute does not exist! FZAM 18P6460/S14
Détecteurs à fibres optiques

Numéro d'article: 10127710

  • 150 mm
  • 800 mm
  • Diode IR pulsée
  • PNP
  • Teach-in
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
The selected altAttribute does not exist! FZAM 30N5004
Amplificateurs pour fibres optiques et fibres optiques

Numéro d'article: 10215060

  • 230 mm
  • 1400 mm
  • Diode IR pulsée
  • NPN
  • Potentiomètre, 20 tours
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • 65 °C
  • IP 65
The selected altAttribute does not exist! FZAM 30P5001
Amplificateurs pour fibres optiques et fibres optiques

Numéro d'article: 10214166

  • 110 mm
  • 600 mm
  • Diode IR pulsée
  • PNP
  • Potentiomètre, 20 tours
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • 65 °C
  • IP 65
The selected altAttribute does not exist! FZAM 30P5004
Amplificateurs pour fibres optiques et fibres optiques

Numéro d'article: 10215057

  • 230 mm
  • 1400 mm
  • Diode IR pulsée
  • PNP
  • Potentiomètre, 20 tours
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • 65 °C
  • IP 65

Au sommet