Caractéristiques techniques
Données générales
Fonction
  • Barrière réflex
Version
  • Optique à une seule lentille
  • IO-Link dual channel
Source lumineuse
  • Diode laser rouge, pulsée
Portée de service Sb
  • 0,8 m
Limite de portée Sn
  • 1,2 m
Plus petit objet détectable typ.
  • 3 mm à 500 mm
Filtre de polarisation
  • Oui
Indication encrassement / réglage
  • Indication sortie clignotante
Indication sortie
  • LED jaune
Indication de fonctionnement
  • LED verte
Réglage sensibilité
  • IO-Link
Classe laser
  • 1
Distance foyer
  • Rayons parallèles
Longueur d'ondes
  • 680 nm
Suppression influence réciproque
  • Oui
Axe d'alignement optique
  • < 1,5°
Données électriques
Temps d'activation / désactivation
  • < 0,2 ms (High Speed Mode)
Jitter
  • < 0,18 ms (High Speed Mode)
Plage de tension +Vs
  • 10 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 20 mA (@ 10 VDC)
Courant absorbé moyen
  • 10 mA (@ 24 VDC)
Tension résiduelle Vd
  • <2 VDC
Fonction de commutation
  • Claire/sombre
Circuit de sortie
  • Push-pull
Courant de sortie
  • 50 mA (< 40 °C), somme de toutes les sorties
  • 20 mA (< 50 °C), somme de toutes les sorties
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Interface de communication
Baud
  • 38,4 kBaud (COM 2)
Paramètres réglables
  • Point de commutation
  • Filtres de temps
  • Indicateurs d'état à LED
  • Logique de sortie
  • Circuit de sortie
  • Compteur
  • Mode de fonctionnement
  • Désactiver l'élément capteur
  • Fonction Find Me
  • Mode Teach-in
Type de port IO-Link
  • Class A
Longueur des données process
  • 32 Bit
Structure des données de processus
  • Bit 0 = SSC1 (Présence)
  • Bit 2 = Qualité
  • Bit 3 = Alarme
  • Bit 5 = SSC4 (Compteur)
  • Bit 16-31 = 16 Bit Mensuration
Interface
  • IO-Link V1.1
Données supplémentaires
  • La puissance du signal
  • Réserve de fonctionnement
  • Cyles de fonctionnement
  • Température du dispositif
Temps de cycle
  • ≥ 2,7 ms
Données mécaniques
Largeur / Diamètre
  • 8 mm
Hauteur / Longueur
  • 25,1 mm
Profondeur
  • 15,8 mm
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Fixation
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
Matériau boîtier
  • Plastique (ASA, PMMA)
Face avant (optique)
  • PMMA
Version de raccordement
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
Caractéristiques du câble
  • PVC / PVC 4 x 0,08 mm²
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -20 … +50 °C
Classe de protection
  • IP 67

Modèle 3D
Modèle 3D

La création de modèles CAD nécessite une connexion externe à CADENAS.


Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Instructions d'utilisation
Instructions du logiciel
EPLAN

Diagrammes
Courbe réserve de fonctionnement

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement
Repérage du connecteur
Progression du faisceau (typiquement)
Mise en garde

Accessoires
Périphérie
ZTEST-ALL.DIGITAL
Périphérie

Numéro d'article: 11084377

  • LED (rouge/vert) pour les signaux numériques PNP/NPN
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
ZTEST-ALL.ANALOG
Périphérie

Numéro d'article: 11084376

  • Sortie via l'affichage (V ou mA) ou LED (PNP/NPN)
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
The selected altAttribute does not exist! USB-C IO-Link Master

Numéro d'article: 11234828

  • Compact IO-Link master perfectly suited for testing and getting to know IO-Link sensors
  • Simple power supply via USB-C
  • Quick and easy connection with the Baumer Sensor Suite
  • Specifically designed with the needs of engineering and service in mind
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! 10150326
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10150326

  • Mâchoires en acier inoxydable
  • Pivot sphérique en acier zingué
  • Tôle de montage en acier inoxydable
The selected altAttribute does not exist! ZADAP-200.STRAIGHT
Equerre de fixation pour détecteurs O200

Numéro d'article: 11206601

  • Matériau: Acier inoxydable
  • Contenu: Equerre de fixation avec vis/écrous pour capteurs avec manchons lisses et filetés M3
The selected altAttribute does not exist! ZADAP-200.ANGLE_L
Equerre de fixation pour détecteurs O200 (Forme L)

Numéro d'article: 11206602

  • Matériau: Acier inoxydable
  • Contenu: Equerre de fixation avec vis/écrous pour capteurs avec manchons lisses et filetés M3
The selected altAttribute does not exist! ZADAP-200.ANGLE_S
Equerre de fixation pour détecteurs O200 (Forme S)

Numéro d'article: 11206603

  • Matériau: Acier inoxydable
  • Contenu: Equerre de fixation avec vis/écrous pour capteurs avec manchons lisses et filetés M3
The selected altAttribute does not exist! ZADAP-200.SERIES10
Equerre de fixation pour détecteurs O200 - Retrofit pour détecteurs Série 10

Numéro d'article: 11208477

  • Matériau: Plastique
Câbles avec extrémité fils nus
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232537

Numéro d'article: 11232537

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, 100 cm, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against flames and oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232538

Numéro d'article: 11232538

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, 200 cm, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against flames and oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232539

Numéro d'article: 11232539

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, 300 cm, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against flames and oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232540

Numéro d'article: 11232540

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, 500 cm, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against flames and oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232541

Numéro d'article: 11232541

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, 1000 cm, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against flames and oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232542

Numéro d'article: 11232542

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, 1500 cm, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against flames and oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232543

Numéro d'article: 11232543

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, 2000 cm, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against flames and oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232545

Numéro d'article: 11232545

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, 100 cm, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames and oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232546

Numéro d'article: 11232546

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, 200 cm, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames and oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232547

Numéro d'article: 11232547

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, 300 cm, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames and oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232548

Numéro d'article: 11232548

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, 500 cm, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames and oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232549

Numéro d'article: 11232549

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, 1000 cm, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames and oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232550

Numéro d'article: 11232550

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, 1500 cm, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames and oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232551

Numéro d'article: 11232551

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, 2000 cm, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames and oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232562

Numéro d'article: 11232562

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, 100 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232563

Numéro d'article: 11232563

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, 200 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232564

Numéro d'article: 11232564

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, 300 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232565

Numéro d'article: 11232565

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, 500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232566

Numéro d'article: 11232566

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, 1000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232567

Numéro d'article: 11232567

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, 1500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232568

Numéro d'article: 11232568

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, 2000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232570

Numéro d'article: 11232570

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, shielded, 100 cm, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames and oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232571

Numéro d'article: 11232571

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, shielded, 200 cm, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames and oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232572

Numéro d'article: 11232572

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, shielded, 300 cm, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames and oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232573

Numéro d'article: 11232573

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, shielded, 500 cm, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames and oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232574

Numéro d'article: 11232574

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, shielded, 1000 cm, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames and oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232575

Numéro d'article: 11232575

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, shielded, 1500 cm, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames and oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232576

Numéro d'article: 11232576

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, shielded, 2000 cm, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames and oils
  • Halogen free
LED-Cables with open-ended wires
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232553

Numéro d'article: 11232553

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, 100 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232554

Numéro d'article: 11232554

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, 200 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232555

Numéro d'article: 11232555

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, 300 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232556

Numéro d'article: 11232556

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, 500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232557

Numéro d'article: 11232557

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, 1000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232558

Numéro d'article: 11232558

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, 1500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232559

Numéro d'article: 11232559

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, 2000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
Câbles de jonction
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11230374

Numéro d'article: 11230374

  • M8, male, A-coded, 4-poles; PUR, 100 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11230375

Numéro d'article: 11230375

  • M8, male, A-coded, 4-poles; PUR, 200 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11231071

Numéro d'article: 11231071

  • M8, male, A-coded, 4-poles; PUR, 300 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11230519

Numéro d'article: 11230519

  • M8, male, A-coded, 4-poles; PUR, 500 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11231072

Numéro d'article: 11231072

  • M8, male, A-coded, 4-poles; PUR, 1000 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11231073

Numéro d'article: 11231073

  • M8, male, A-coded, 4-poles; PUR, 1500 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11233221

Numéro d'article: 11233221

  • M8, male, A-coded, 4-poles; PUR, 2000 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230429

Numéro d'article: 11230429

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 100 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230949

Numéro d'article: 11230949

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 200 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230950

Numéro d'article: 11230950

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 300 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230430

Numéro d'article: 11230430

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 500 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230951

Numéro d'article: 11230951

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 1000 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232951

Numéro d'article: 11232951

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 1500 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232952

Numéro d'article: 11232952

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 2000 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11230871

Numéro d'article: 11230871

  • M12, male, A-coded, 3-poles; PUR, 100 cm; M8, female, A-coded, 3-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11230872

Numéro d'article: 11230872

  • M12, male, A-coded, 3-poles; PUR, 200 cm; M8, female, A-coded, 3-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11230873

Numéro d'article: 11230873

  • M12, male, A-coded, 3-poles; PUR, 300 cm; M8, female, A-coded, 3-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11230431

Numéro d'article: 11230431

  • M12, male, A-coded, 3-poles; PUR, 500 cm; M8, female, A-coded, 3-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11230874

Numéro d'article: 11230874

  • M12, male, A-coded, 3-poles; PUR, 1000 cm; M8, female, A-coded, 3-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11232969

Numéro d'article: 11232969

  • M12, male, A-coded, 3-poles; PUR, 1500 cm; M8, female, A-coded, 3-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11232970

Numéro d'article: 11232970

  • M12, male, A-coded, 3-poles; PUR, 2000 cm; M8, female, A-coded, 3-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230432

Numéro d'article: 11230432

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 100 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230952

Numéro d'article: 11230952

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 200 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232954

Numéro d'article: 11232954

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 300 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230433

Numéro d'article: 11230433

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 500 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230953

Numéro d'article: 11230953

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 1000 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232955

Numéro d'article: 11232955

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 1500 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232956

Numéro d'article: 11232956

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 2000 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A3-11233227

Numéro d'article: 11233227

  • M8, male, A-coded, 3-poles; PUR, 100 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A3-11231058

Numéro d'article: 11231058

  • M8, male, A-coded, 3-poles; PUR, 200 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A3-11233228

Numéro d'article: 11233228

  • M8, male, A-coded, 3-poles; PUR, 300 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A3-11230509

Numéro d'article: 11230509

  • M8, male, A-coded, 3-poles; PUR, 500 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A3-11231059

Numéro d'article: 11231059

  • M8, male, A-coded, 3-poles; PUR, 1000 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A3-11233229

Numéro d'article: 11233229

  • M8, male, A-coded, 3-poles; PUR, 1500 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A3-11233230

Numéro d'article: 11233230

  • M8, male, A-coded, 3-poles; PUR, 2000 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A3-11230514

Numéro d'article: 11230514

  • M8, male, A-coded, 3-poles; PUR, 100 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A3-11231063

Numéro d'article: 11231063

  • M8, male, A-coded, 3-poles; PUR, 200 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A3-11233223

Numéro d'article: 11233223

  • M8, male, A-coded, 3-poles; PUR, 300 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A3-11230515

Numéro d'article: 11230515

  • M8, male, A-coded, 3-poles; PUR, 500 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A3-11231064

Numéro d'article: 11231064

  • M8, male, A-coded, 3-poles; PUR, 1000 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A3-11233224

Numéro d'article: 11233224

  • M8, male, A-coded, 3-poles; PUR, 1500 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A3-11233225

Numéro d'article: 11233225

  • M8, male, A-coded, 3-poles; PUR, 2000 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free

Au sommet