Caractéristiques techniques
Données générales
Fonction
  • Elimination de l'arrière plan
Version
  • Faisceau linéaire
Portée Tw
  • 20 … 120 mm
Plage de détection Tb
  • 3 … 122 mm
Plus petit objet détectable typ.
  • 8 mm à 60 mm
Indication de fonctionnement
  • LED verte
Indication encrassement / réglage
  • Indication sortie clignotante
Indication sortie
  • LED jaune
Réglage de la portée de détection
  • qTeach
Distance foyer
  • 60 mm
Suppression influence réciproque
  • Oui
Forme du faisceau
  • Ligne
Axe d'alignement optique
  • < 1,5°
Source lumineuse
Source lumineuse
  • Diode laser rouge, pulsée
Classe laser
  • 1
Longueur d'ondes
  • 680 nm
Données électriques
Temps d'activation / désactivation
  • ≤ 2 ms
Jitter
  • ≤ 2 ms
Plage de tension +Vs
  • 10 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 20 mA (@ 10 VDC)
Courant absorbé moyen
  • 10 mA (@ 24 VDC)
Tension résiduelle Vd
  • <2 VDC
Fonction de commutation
  • Claire/sombre
Circuit de sortie
  • NPN complémenté
Courant de sortie
  • 50 mA
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Largeur / Diamètre
  • 8 mm
Hauteur / Longueur
  • 25,1 mm
Profondeur
  • 15,8 mm
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Fixation
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
Matériau boîtier
  • Plastique (ASA, PMMA)
Face avant (optique)
  • PMMA
Version de raccordement
  • Câble 4-pôles, 2 m
Caractéristiques du câble
  • PVC / PVC 4 x 0,08 mm²
Conditions ambiantes
Classe de protection
  • IP 67
Température de fonctionnement
  • -20 … +50 °C

Modèle 3D
Modèle 3D

La création de modèles CAD nécessite une connexion externe à CADENAS.


Téléchargements
Fiche technique
Instructions d'utilisation
EPLAN

Diagrammes
Diagramme portée de détection
Courbe d'hystérésis

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement
Progression du faisceau (typiquement)
Mise en garde

Accessoires
Périphérie
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.DIGITAL
Périphérie

Numéro d'article: 11084377

  • LED (rouge/vert) pour les signaux numériques PNP/NPN
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
The selected altAttribute does not exist! 10150326
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10150326

  • Mâchoires en acier inoxydable
  • Pivot sphérique en acier zingué
  • Tôle de montage en acier inoxydable
The selected altAttribute does not exist! ZADAP-200.STRAIGHT
Equerre de fixation pour détecteurs O200

Numéro d'article: 11206601

  • Matériau: Acier inoxydable
  • Contenu: Equerre de fixation avec vis/écrous pour capteurs avec manchons lisses et filetés M3
The selected altAttribute does not exist! ZADAP-200.ANGLE_L
Equerre de fixation pour détecteurs O200 (Forme L)

Numéro d'article: 11206602

  • Matériau: Acier inoxydable
  • Contenu: Equerre de fixation avec vis/écrous pour capteurs avec manchons lisses et filetés M3
The selected altAttribute does not exist! ZADAP-200.ANGLE_S
Equerre de fixation pour détecteurs O200 (Forme S)

Numéro d'article: 11206603

  • Matériau: Acier inoxydable
  • Contenu: Equerre de fixation avec vis/écrous pour capteurs avec manchons lisses et filetés M3
The selected altAttribute does not exist! ZADAP-200.SERIES10
Equerre de fixation pour détecteurs O200 - Retrofit pour détecteurs Série 10

Numéro d'article: 11208477

  • Matériau: Plastique

Au sommet