Gamme de produits
The selected altAttribute does not exist!

Forme cylindrique M18

  • Robuste boîtier métallique M18
  • Portées jusqu'à 55 m
  • Classe laser 1
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Détecteurs miniatures

  • Les plus petits détecteurs laser avec élimination de l'arrière-plan
  • Diamètre de faisceau jusqu'à 0,1 mm
  • Précision de reproductibilité élevée
  • Portées de détection réglables (qTeach ou potentiomètre)
  • Compatibles IO-Link – Industrie 4.0 et IIoT
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Détecteurs haute performance

  • Bon rapport qualité-prix
  • Performants jusqu'à 11 m
  • Diamètre de faisceau jusqu'à 0,1 mm
  • Détection de transparence
  • Compatibles IO-Link – Industry 4.0 et IIoT
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Portée élevée

  • Portées jusqu'à 1 900 mm
  • Barrières lumineuses sans réflecteur (SmartReflect) et détecteur laser avec élimination de l'arrière-plan
  • Classe laser 1 sûre
  • Réglage simple et sans usure avec qTeach
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Barrières à fourche

  • Ouvertures de fourche de 30 à 120 mm
  • Plus petit objet détectable de 0,05 mm
  • Précision de reproductibilité élevée de 0,01 mm
  • Robuste boîtier métallique
  • Compatibles IO-Link – Industrie 4.0 et IIoT
Ouvrir dans le sélecteur de produits

Vos avantages
  • Performances optimales de l’installation grâce à des processus rapides et ultra précis  
    • Contrôle de position à des vitesses d’acheminement de 2 m/s d’une précision au dixième de millimètre près
    • Possibilités de commande rapide à des temps d'activation courts < 0,1 ms
    • Faisceau laser de 0,1 mm seulement, détectant de façon sûre les plus petites pièces et les moindres écarts de position à Vmax
  • Augmentation de la qualité du processus et du produit grâce à une détection exacte
    • Détection de petits objets depuis une distance sûre, ou indépendamment de sa position exacte par ex. sur la bande transporteuse
    • Positionnement ultra précis le long d’une grande zone de focalisation dans laquelle l’optique délivre un point laser très petit
    • Détection fiable des plus petits objets et des différences de formes ou des modifications avec une reproductibilité de < 0,1 mm
    • La précision de détection reste indépendante des surfaces et des couleurs des objets
  • Liberté de conception parfaite grâce à la disponibilité de toutes les formes de construction
    • Petits détecteurs laser de 10 mm au format miniature
    • Barrières lumineuses laser SmartReflect sans réflecteur pour une solide détection et un montage simple
    • Nombreuses variantes de constructions
    • Choix de principes de détection par ex.  barrières lumineuses simples, détecteurs avec élimination de l'arrière-plan, barrières lumineuses réflexes, barrières lumineuses sans réflecteur (SmartReflect) ou détecteurs de contraste

Applications
  • Détections des moindres différences et modifications sur les objets
  • Positionnement ultra précis d’objets dans le processus de fabrication
  • Contrôle des moyens d’exploitation et outils
  • Contrôle du montage des composants électroniques les plus petits
  • Détection et positionnement des bords de wafers dans la fabrication micro-électronique
  • Contrôle de format dans l’industrie graphique à des vitesses d’acheminement extrêmement rapides
  • Commande de traitement ultra précises par ex. lors de la découpe d’emballages
  • Détection de plaques et feuilles très minces à la moindre différence de hauteur par rapport à la bande transporteuse

Technologie


Au sommet