Caractéristiques techniques
Données générales
Fonction
  • Barrière simple
Emetteur / Récepteur
  • Emetteur
Source lumineuse
  • LED PinPoint, pulsée
Portée de service Sb
  • 10 m
Limite de portée Sn
  • 12 m
Indication de fonctionnement
  • LED verte
Longueur d'ondes
  • 634 nm
Axe d'alignement optique
  • < 1,5°
Données électriques
Plage de tension +Vs
  • 10 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 50 mA
Courant absorbé moyen
  • 25 mA
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Largeur / Diamètre
  • 11 mm
Hauteur / Longueur
  • 32 mm
Profondeur
  • 21 mm
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Fixation
  • Manchon avec filetage M3 (Laiton)
Matériau boîtier
  • Plastique (ABS, ASA, PMMA)
Face avant (optique)
  • PMMA
Version de raccordement
  • Câble 4-pôles, 2 m
Caractéristiques du câble
  • PVC / PVC 4 x 0,14 mm²
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -25 … +55 °C
Classe de protection
  • IP 67
Température en magasin
  • -40 … +70 °C

Modèle 3D
Modèle 3D

La création de modèles CAD nécessite une connexion externe à CADENAS.


Téléchargements
Fiche technique
EPLAN

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement

Accessoires
Récepteurs correspondantes
The selected altAttribute does not exist! O330.EP-GDZZZ.72N
Barrières simples - miniature

Numéro d'article: 11261091

  • Détection d'objets la plus sûre grâce au principe barrière simple
  • Préréglage fixe pour la mise en service la plus simple
  • Boîtier robuste avec inserts d'écartement en laiton
The selected altAttribute does not exist! O330.EP-NDNVZ.72N/H006
Barrières simples - miniature

Numéro d'article: 11261244

  • Détection d'objets la plus sûre grâce au principe barrière simple
  • Préréglage fixe pour la mise en service la plus simple
  • Montage rapide au moyen d'inserts filetés M3 en laiton
The selected altAttribute does not exist! O330.EP-GDZZZ.72N/H006
Barrières simples - miniature

Numéro d'article: 11261241

  • Détection d'objets la plus sûre grâce au principe barrière simple
  • Préréglage fixe pour la mise en service la plus simple
  • Montage rapide au moyen d'inserts filetés M3 en laiton
The selected altAttribute does not exist! O330.EP-NDNVZ.72ZV
Barrières simples - miniature

Numéro d'article: 11261245

  • Détection d'objets la plus sûre grâce au principe barrière simple
  • Préréglage fixe pour la mise en service la plus simple
  • Boîtier robuste avec inserts d'écartement en laiton
The selected altAttribute does not exist! O330.EP-NDNVZ.72ZV/H006
Barrières simples - miniature

Numéro d'article: 11261246

  • Détection d'objets la plus sûre grâce au principe barrière simple
  • Préréglage fixe pour la mise en service la plus simple
  • Montage rapide au moyen d'inserts filetés M3 en laiton
The selected altAttribute does not exist! O330.EP-PDPVZ.72N
Barrières simples - miniature

Numéro d'article: 11261152

  • Détection d'objets la plus sûre grâce au principe barrière simple
  • Préréglage fixe pour la mise en service la plus simple
  • Boîtier robuste avec inserts d'écartement en laiton
The selected altAttribute does not exist! O330.EP-PDPVZ.72N/H006
Barrières simples - miniature

Numéro d'article: 11261247

  • Détection d'objets la plus sûre grâce au principe barrière simple
  • Préréglage fixe pour la mise en service la plus simple
  • Montage rapide au moyen d'inserts filetés M3 en laiton
The selected altAttribute does not exist! O330.EP-GDZZZ.72ZV
Barrières simples - miniature

Numéro d'article: 11261242

  • Détection d'objets la plus sûre grâce au principe barrière simple
  • Préréglage fixe pour la mise en service la plus simple
  • Boîtier robuste avec inserts d'écartement en laiton
The selected altAttribute does not exist! O330.EP-GDZZZ.72ZV/H006
Barrières simples - miniature

Numéro d'article: 11261243

  • Détection d'objets la plus sûre grâce au principe barrière simple
  • Préréglage fixe pour la mise en service la plus simple
  • Montage rapide au moyen d'inserts filetés M3 en laiton
The selected altAttribute does not exist! O330.EP-NDNVZ.72N
Barrières simples - miniature

Numéro d'article: 11261109

  • Détection d'objets la plus sûre grâce au principe barrière simple
  • Préréglage fixe pour la mise en service la plus simple
  • Boîtier robuste avec inserts d'écartement en laiton
The selected altAttribute does not exist! O330.EP-PDPVZ.72ZV
Barrières simples - miniature

Numéro d'article: 11261248

  • Détection d'objets la plus sûre grâce au principe barrière simple
  • Préréglage fixe pour la mise en service la plus simple
  • Boîtier robuste avec inserts d'écartement en laiton
The selected altAttribute does not exist! O330.EP-PDPVZ.72ZV/H006
Barrières simples - miniature

Numéro d'article: 11261249

  • Détection d'objets la plus sûre grâce au principe barrière simple
  • Préréglage fixe pour la mise en service la plus simple
  • Montage rapide au moyen d'inserts filetés M3 en laiton
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! Kit de fixation Sensofix O300/U300

Numéro d'article: 11104963

  • Mâchoires en acier inoxydable
  • Pivot sphérique en acier zingué
  • Tôle de montage en acier inoxydable
The selected altAttribute does not exist! Equerre de fixation pour détecteurs O300/U300 (Forme L)

Numéro d'article: 11102423

  • Matériau: Acier
The selected altAttribute does not exist! Equerre de fixation pour détecteurs O300/U300 - Retrofit pour détecteurs Série 20

Numéro d'article: 11124807

  • Matériau: Acier
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage avec support de plaque de montage 200 mm

Numéro d'article: 11707685

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage avec support de plaque de montage 300 mm

Numéro d'article: 11707686

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage 200 mm

Numéro d'article: 11707688

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage 250 mm

Numéro d'article: 11707697

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage avec support de plaque de montage 250 mm

Numéro d'article: 11707698

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage 300 mm

Numéro d'article: 11707687

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Plaque de montage série 300 et ø12 mm

Numéro d'article: 11707701

  • Matériau : Acier
  • Fait partie d'un ensemble
The selected altAttribute does not exist! Base de montage

Numéro d'article: 11707702

  • Matériau : Plastique (PA)
  • Fait partie d'un ensemble
The selected altAttribute does not exist! Connecteur bidirectionnel

Numéro d'article: 11707703

  • Matériau : Plastique (PA)
  • Fait partie d'un ensemble

Au sommet