Caractéristiques techniques
Données générales
Fonction
  • Barrière réflex
Source lumineuse
  • LED PinPoint, pulsée
Portée de service Sb
  • 5 m
Limite de portée Sn
  • 6 m
Filtre de polarisation
  • Oui
Indication encrassement / réglage
  • Indication sortie clignotante
Indication sortie
  • LED jaune
Indication de fonctionnement
  • LED verte
Longueur d'ondes
  • 634 nm
Suppression influence réciproque
  • Oui
Axe d'alignement optique
  • < 1,5°
Données électriques
Temps d'activation / désactivation
  • < 0,5 ms
Plage de tension +Vs
  • 10 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 50 mA
Courant absorbé moyen
  • 25 mA
Tension résiduelle Vd
  • <2 VDC
Fonction de commutation
  • Sombre
Circuit de sortie
  • Push-pull
Courant de sortie
  • 100 mA
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Largeur / Diamètre
  • 11 mm
Hauteur / Longueur
  • 32 mm
Profondeur
  • 21 mm
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Fixation
  • Manchon lisse (Laiton)
Matériau boîtier
  • Plastique (ABS, ASA, PMMA)
Face avant (optique)
  • PMMA
Version de raccordement
  • Câble 4-pôles, 2 m
Caractéristiques du câble
  • PVC / PVC 4 x 0,14 mm²
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -25 … +55 °C
Classe de protection
  • IP 67
Température en magasin
  • -40 … +70 °C

Modèle 3D
Modèle 3D

La création de modèles CAD nécessite une connexion externe à CADENAS.


Téléchargements
Fiche technique
EPLAN

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement

Accessoires
Réflecteurs
FTDR 084A084
Réflecteur rectangulaire 84 x 84 mm

Numéro d'article: 11101254

  • Type de fixation: par vis
  • Pour Barrières réflex
FTDR 015A038
Réflecteur rectangulaire 40 x 18 mm

Numéro d'article: 10128191

  • Type de fixation: autocollant
  • Pour Barrières réflex
FTDR 017A027
Réflecteur rectangulaire 43 x 20,3 mm

Numéro d'article: 10145962

  • Type de fixation: par vis
  • Microstructure
  • Pour Barrières réflex
FTDR 029A046
Réflecteur rectangulaire 48 x 32,5 mm

Numéro d'article: 10125741

  • Type de fixation: autocollant
  • Pour Barrières réflex
FTDR 047A048
Réflecteur rectangulaire 75 x 54 mm

Numéro d'article: 10145961

  • Type de fixation: par vis
  • Pour Barrières réflex
FTAR 013A000
Réflecteur rond Ø 15 mm

Numéro d'article: 10145963

  • Type de fixation: autocollant
  • Microstructure
  • Pour Barrières réflex
FTAR 019A000
Réflecteur rond Ø 21 mm

Numéro d'article: 11107543

  • Type de fixation: autocollant
  • Pour Barrières réflex
FTAR 020A000
Réflecteur rond Ø 25,2 mm

Numéro d'article: 10138929

  • Type de fixation: autocollant
  • Microstructure
  • Pour Barrières réflex
FTAR 038A000
Réflecteur rond Ø 46 mm

Numéro d'article: 11006499

  • Type de fixation: autocollant
  • Pour Barrières réflex
FTDF 020F020
Feuille de réflexion rectangulaire 20 x 20 mm

Numéro d'article: 10128299

  • Type de fixation: autocollant
  • Convient pour détecteurs laser
Z-FTDF 050K0100
Feuille de réflexion rectangulaire 50 x 100 mm

Numéro d'article: 11120355

  • Type de fixation: autocollant
  • Pour Barrières réflex
Périphérie
ZTEST-ALL.DIGITAL
Périphérie

Numéro d'article: 11084377

  • LED (rouge/vert) pour les signaux numériques PNP/NPN
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
ZTEST-ALL.ANALOG
Périphérie

Numéro d'article: 11084376

  • Sortie via l'affichage (V ou mA) ou LED (PNP/NPN)
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
Accessoires de montage
Kit de fixation Sensofix O300/U300

Numéro d'article: 11104963

  • Mâchoires en acier inoxydable
  • Pivot sphérique en acier zingué
  • Tôle de montage en acier inoxydable
Equerre de fixation pour détecteurs O300/U300 (Forme L)

Numéro d'article: 11102423

  • Matériau: Acier
Equerre de fixation pour détecteurs O300/U300 - Retrofit pour détecteurs Série 20

Numéro d'article: 11124807

  • Matériau: Acier
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage avec support de plaque de montage 200 mm

Numéro d'article: 11707685

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage avec support de plaque de montage 300 mm

Numéro d'article: 11707686

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage 200 mm

Numéro d'article: 11707688

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage 250 mm

Numéro d'article: 11707697

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage avec support de plaque de montage 250 mm

Numéro d'article: 11707698

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage 300 mm

Numéro d'article: 11707687

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Plaque de montage série 300 et ø12 mm

Numéro d'article: 11707701

  • Matériau : Acier
  • Fait partie d'un ensemble
The selected altAttribute does not exist! Base de montage

Numéro d'article: 11707702

  • Matériau : Plastique (PA)
  • Fait partie d'un ensemble
The selected altAttribute does not exist! Connecteur bidirectionnel

Numéro d'article: 11707703

  • Matériau : Plastique (PA)
  • Fait partie d'un ensemble

Au sommet