Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
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
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
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
Compteurs totaliseurs mécaniques
U 300
Totalisateurs
U 300
Compteur de nombre de tours
Compteur de nombre de tours
Additionnant
Affichage 6 digits
Remise à zéro par clé
disponibles sur demande
Renseigner
Partager
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Dessins
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Dessins
Caractéristiques techniques
Tout afficher
Caractéristiques mécaniques
Fonction
Compteur de tours
Affichage
Chiffres blancs sur fond noir
Nombre de digits
6 digits
Hauteur des digits
4,5 mm
Repositionnement
Remise à zéro par clé. Introduire la clé sur le côté gauche ou droit de l’axe de remise à zéro et tourner celle-ci pour effectuer la remise à zéro.
Mode de comptage
Additionnant dans un sens, soustrayant dans l'autre sens, 1 tour = 1
Axe d’entraînement
2 sorties d'axe, ø4 mm
Vitesse de rotation
≤3000 t/min
Plage de mesure
999 999
Température ambiante
0...+60 °C
Type de boîtier
Montage en saillie avec plaque de fixation
Couleur de boîtier
Gris
Dimensions L x H x P
69 x 48 x 28 mm
Dimensions de la plaque
60 x 70 mm
Type de montage
Plaque avec 6 perçages
Poids
130 g
Matière
Boîtier: Hostaform POM, gris
Plaque de fixation: acier -zingué
Téléchargements
Tout afficher
Fiche technique
U 300
DE
(
pdf
| 219 KB)
U 300
EN
(
pdf
| 217 KB)
U 300
FR
(
pdf
| 228 KB)
Additional information
Supplier Declaration
DE/EN/FR/BG/CZ/DK/ES/FI/GR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK
(
pdf
| 265 KB)
Dessins
Tout afficher
Dessins
(
png
| 1192 KB)
Au sommet