Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
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
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
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
Compteurs totaliseurs mécaniques
T 127
Totalisateurs
T 127
Compteur de pièces
Compteur de pièces
Additionnant
Affichage 4 digits
Remise à zéro par bouton
disponibles sur demande
Renseigner
Partager
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Dessins
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Dessins
Caractéristiques techniques
Tout afficher
Caractéristiques mécaniques
Fonction
Compteur de pièces avec levier
Affichage
Chiffres blancs sur fond noir
Nombre de digits
4 digits
Hauteur des digits
4,5 mm
Repositionnement
Remise à zéro par bouton
Mode de comptage
1 action = 1
Axe d’entraînement
Levier de comptage livrable uniquement sur le coté droit
Course d'oscillation
>38° et <60°
Plage de mesure
9999
Température ambiante
0...+60 °C
Type de boîtier
Montage en saillie avec plaque de fixation
Couleur de boîtier
Gris
Dimensions L x H x P
40 x 29 x 27,5 mm
Dimensions de la plaque
40 x 46 mm
Type de montage
Plaque avec 2 perçages
Poids
90 g
Matière
Boîtier: Hostaform POM, gris
Plaque de fixation: acier -zingué
Téléchargements
Tout afficher
Fiche technique
T 127
DE
(
pdf
| 203 KB)
T 127
EN
(
pdf
| 216 KB)
T 127
FR
(
pdf
| 235 KB)
Additional information
Supplier Declaration
DE/EN/FR/BG/CZ/DK/ES/FI/GR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK
(
pdf
| 264 KB)
Dessins
Tout afficher
Dessins
(
png
| 53 KB)
Au sommet