Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
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
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
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
Compteurs totaliseurs mécaniques
M 411
Totalisateurs
M 411
Compteur métreur
Compteur métreur
Additionnant
Affichage 5 digits
Axe d'entraînement en dessous
Remise à zéro par levier
disponibles sur demande
Renseigner
Partager
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Dessins
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Dessins
Caractéristiques techniques
Tout afficher
Caractéristiques mécaniques
Fonction
Compteur métreur
Affichage
Chiffres blancs sur fond noir
Digit décimal en rouge
Nombre de digits
5 digits
Hauteur des digits
7 mm
Repositionnement
Manuel par levier, levier à maintenir jusqu’à la position de repos
Mode de comptage
Additionnant dans un sens, soustrayant dans sens l´autre. Voir les références commande.
Axe d’entraînement
Central vers le bas, ø7 mm
Vitesse de mesure
<60 m/min
Précision
1 dm
Plage de mesure
9999,9 m
Température ambiante
0...+60 °C
Type de boîtier
Montage en saillie avec plaque de fixation
Couleur de boîtier
Gris
Dimensions L x H x P
106 x 64 x 45 mm
Dimensions de la plaque
120 x 64 mm
Type de montage
Plaque avec 4 perçages
Poids
380 g
Matière
Boîtier: Hostaform POM, gris
Plaque de fixation: acier -zingué
Téléchargements
Tout afficher
Fiche technique
M 411
DE
(
pdf
| 189 KB)
M 411
EN
(
pdf
| 204 KB)
M 411
FR
(
pdf
| 223 KB)
Additional information
Supplier Declaration
DE/EN/FR/BG/CZ/DK/ES/FI/GR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK
(
pdf
| 265 KB)
Dessins
Tout afficher
Dessins
(
png
| 1202 KB)
Au sommet