Belgique
be
Français
+32 3 376 64 25
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
Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
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
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
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
Compteurs totaliseurs mécaniques
M 410
Totalisateurs
M 410
Compteur métreur
Compteur métreur
Additionnant
Affichage 5 digits
Remise à zéro par levier
disponibles sur demande
Renseigner
Partager
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Dessins
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Dessins
Caractéristiques techniques
Tout afficher
Caractéristiques mécaniques
Fonction
Compteur métreur
Affichage
Chiffres blancs sur fond noir
Digit décimal en rouge
Nombre de digits
5 digits
Hauteur des digits
7 mm
Repositionnement
Manuel par levier, levier à maintenir jusqu’à la position de repos
Mode de comptage
Additionnant dans un sens, soustrayant dans sens l´autre. Voir les références commande.
Axe d’entraînement
2 sorties d'axe, ø7 mm
Vitesse de mesure
<200 m/min (avec roue de mesure)
Précision
1 dm, 1 cm
Plage de mesure
9999,9 m
Température ambiante
0...+60 °C
Type de boîtier
Montage en saillie avec plaque de fixation
Couleur de boîtier
Gris
Dimensions L x H x P
106 x 64 x 45 mm
Dimensions de la plaque
120 x 64 mm
Type de montage
Plaque avec 4 perçages
Poids
380 g
Matière
Boîtier: Hostaform POM, gris
Plaque de fixation: acier -zingué
Téléchargements
Tout afficher
Fiche technique
M 410
DE
(
pdf
| 240 KB)
M 410
EN
(
pdf
| 254 KB)
M 410
FR
(
pdf
| 268 KB)
Declaration of conformity
H 1xx, H 3xx, H 4xx, M 3xx, M 4xx, T 1xx, U 1xx, U 3xx, U 4xx
DE/EN/FR/BG/CZ/DK/ES/FI/GR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK
(
pdf
| 264 KB)
CAD
M 410
(
zip
| 258 KB)
Dessins
Tout afficher
Dessins
(
png
| 73 KB)
(
png
| 98 KB)
Au sommet