Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
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
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
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
Compteurs totaliseurs mécaniques
M 310
Totalisateurs
M 310
Compteur métreur
Compteur métreur
Additionnant et/ou soustrayant
Affichage 5 digits
Remise à zéro par levier
disponibles sur demande
Renseigner
Partager
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Dessins
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Dessins
Caractéristiques techniques
Tout afficher
Caractéristiques mécaniques
Fonction
Compteur métreur
Affichage
Chiffres blancs sur fond noir
Digit décimal en rouge
Nombre de digits
5 digits
Hauteur des digits
4,5 mm
Repositionnement
Manuel par levier, levier à maintenir jusqu’à la position de repos
Mode de comptage
Additionnant dans un sens, soustrayant dans le sens contraire 5 tours = 10
Axe d’entraînement
2 sorties d'axe, ø4 mm
Vitesse de mesure
<200 m/min (avec roue de mesure)
Précision
1 dm
Plage de mesure
9999,9 m
Température ambiante
0...+60 °C
Type de boîtier
Montage en saillie avec plaque de fixation
Couleur de boîtier
Gris
Dimensions L x H x P
69 x 48 x 28 mm
Dimensions de la plaque
80 x 48 mm
Type de montage
Plaque avec 6 perçages
Poids
130 g
Matière
Boîtier: Hostaform POM, gris
Plaque de fixation: acier -zingué
Téléchargements
Tout afficher
Fiche technique
M 310
DE
(
pdf
| 198 KB)
M 310
EN
(
pdf
| 212 KB)
M 310
FR
(
pdf
| 227 KB)
Additional information
Supplier Declaration
DE/EN/FR/BG/CZ/DK/ES/FI/GR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK
(
pdf
| 265 KB)
CAD
M 310
(
zip
| 177 KB)
Dessins
Tout afficher
Dessins
(
png
| 1191 KB)
Au sommet