Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
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
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
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
Compteurs totaliseurs mécaniques
H 400
Totalisateurs
H 400
Compteur d'oscillations
Compteur d'oscillations
Additionnant
Affichage 7 digits
Remise à zéro par clé
disponibles sur demande
Renseigner
Partager
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Dessins
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Dessins
Caractéristiques techniques
Tout afficher
Caractéristiques mécaniques
Fonction
Compteur d'oscillations
Affichage
Chiffres blancs sur fond noir
Nombre de digits
7 digits
Hauteur des digits
7 mm
Repositionnement
Remise à zéro par clé. Introduire la clé sur le côté gauche ou droit de l’axe de remise à zéro et tourner celle-ci pour effectuer la remise à zéro.
Mode de comptage
Additionnant dans un sens 1 oscillation = 1
Axe d’entraînement
2 sorties d'axe, ø7 mm
Course d'oscillation
>38° et <60°
Levier d'oscillation
Position sur l'arbre réglable. Retour automatique à la position de repos.
Fréquence d'oscillation
≤500 oscillations/mn
Plage de mesure
9 999 999
Température ambiante
0...+60 °C
Type de boîtier
Montage en saillie avec plaque de fixation
Couleur de boîtier
Gris
Dimensions L x H x P
106 x 64 x 45 mm
Dimensions de la plaque
120 x 64 mm
Type de montage
Plaque avec 4 perçages
Poids
350 g
Matière
Boîtier: Hostaform POM, gris
Plaque de fixation: acier -zingué
Téléchargements
Tout afficher
Fiche technique
H 400
DE
(
pdf
| 223 KB)
H 400
EN
(
pdf
| 224 KB)
H 400
FR
(
pdf
| 236 KB)
Additional information
Supplier Declaration
DE/EN/FR/BG/CZ/DK/ES/FI/GR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK
(
pdf
| 264 KB)
Dessins
Tout afficher
Dessins
(
png
| 101 KB)
Au sommet