Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
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
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
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
Compteurs de pièces manuels mécaniques
T 134
Compteur à commande manuelle
T 134
Avec Boîtier plastique
Compteur à commande manuelle pour comptage du nombre de personnes ou de pièces
Lors des inventaires
En production
Comptage de trafic
Dans les cinémas, stades ou télésièges
disponibles sur demande
Renseigner
Partager
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Caractéristiques techniques
Tout afficher
Caractéristiques mécaniques
Fonction
Compteur à commande manuelle horizontal
Affichage
Chiffres blancs sur fond noir
Nombre de digits
4 digits
Hauteur des digits
4,5 mm
Repositionnement
Remise à zéro par bouton
Mode de comptage
1 action = 1
Plage de mesure
9999
Température ambiante
0...+60 °C
Type de boîtier
Boîtier avec support horizontal et vertical
Couleur de boîtier
Jaune
Rouge
Gris
Dimensions de la plaque
ø65 mm
Type de montage
Plaque avec 3 perçages
Poids
55 g
Matière
Hostaform POM
Téléchargements
Tout afficher
Fiche technique
T 134
DE
(
pdf
| 156 KB)
T 134
EN
(
pdf
| 183 KB)
T 134
FR
(
pdf
| 181 KB)
Declaration of conformity
Supplier Declaration
DE/EN/FR/BG/CZ/DK/ES/FI/GR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK
(
pdf
| 265 KB)
Au sommet