Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 10...30 VDC
Courant de service typ.
  • 90 mA (24 VDC, sans charge)
Temps d'initialisation
  • ≤ 10 s mise sous tension
Interface
  • PROFINET IO
Fonction
  • Multitour
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits
Précision absolue
  • ±0,15 ° (+20 ±15 °C)
  • ±0,25 ° (-40...+85 °C) (Voir note distance de travail)
Principe de détection
  • Magnétique
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-4
LED Diagnostic
  • 4x LED dans le boîtier
Certificat
  • Certification UL/E217823
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø6 mm (Perçage roue polaire)
  • ø8 mm (Perçage roue polaire)
  • ø12 mm (Perçage roue polaire)
Protection EN 60529
  • IP 67
Vitesse de rotation
  • ≤6000 t/min
Distance tête-roue
  • 1,1 ±0,9 mm axiale / ≤ 0,3 mm excentricité
Matière
  • Boîtier: acier zingué
  • Bride: aluminium
Température d'utilisation
  • -40...+85 °C (Voir remarques générales)
Humidité relative
  • 95 %
Résistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibrations 30 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Choc 500 g, 1 ms
Poids
  • 250 g
Raccordement
  • Embase mâle 3xM12

Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Instructions du logiciel
Brochures / Catalogues
Declaration of conformity
CAD

Accessoires
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! Jeu d'excentriques de fixation ø15 mm

Numéro d'article: 10252773

  • Set composé de trois excentrique
Connecteurs et câbles
The selected altAttribute does not exist! Connecteur mâle M12, 4 points, droit, codage D, sans câble (Z 185.S01)

Numéro d'article: 11174046

  • Pour diamètre de câble 4...8 mm
  • Assemblage de connecteur
The selected altAttribute does not exist! Connecteur mâle M12, 4 points, coudé, codage D, sans câble (Z 185.S01)

Numéro d'article: 11174047

  • Pour diamètre de câble 4...8 mm
  • Assemblage de connecteur
The selected altAttribute does not exist! Connecteur mâle M12, 4 points, duplex, codage D, câble 1 m (Z 185.E01)

Numéro d'article: 11202545

  • Connecteur mâle M12, 4 points, pour codeur EtherNet
  • Avec blindé câble
  • Câble compatible chaînes porte-câbles
  • Classe de protection IP 67
The selected altAttribute does not exist! Connecteur mâle M12, 4 points, duplex, codage D, câble 2 m (Z 185.E02)

Numéro d'article: 11202549

  • Connecteur mâle M12, 4 points, pour codeur EtherNet
  • Avec blindé câble
  • Câble compatible chaînes porte-câbles
  • Classe de protection IP 67
The selected altAttribute does not exist! Connecteur mâle M12, 4 points, duplex, codage D, câble 5 m (Z 185.E05)

Numéro d'article: 11034355

  • Connecteur mâle M12, 4 points, pour codeur EtherNet
  • Avec blindé câble
  • Câble compatible chaînes porte-câbles
  • Classe de protection IP 67
The selected altAttribute does not exist! Connecteur mâle M12, 4 points, duplex, codage D, câble 10 m (Z 185.E10)

Numéro d'article: 11202560

  • Connecteur mâle M12, 4 points, pour codeur EtherNet
  • Avec blindé câble
  • Câble compatible chaînes porte-câbles
  • Classe de protection IP 67
The selected altAttribute does not exist! Connecteur femelle M12, 5 points, codage A, câble 5 m (Z 185.P05)

Numéro d'article: 11034356

  • Connecteur femelle M12 avec écrou d'accouplement vissable
  • Avec câble (blindé) en différentes longueurs
The selected altAttribute does not exist! Connecteur femelle M12, 5 points, codage A, câble 10 m (Z 185.P10)

Numéro d'article: 11212237

  • Connecteur femelle M12 avec écrou d'accouplement vissable
  • Avec câble (blindé) en différentes longueurs

Au sommet