Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 10...30 VDC
Protection contre l'inversion de polarité
  • Oui
Protection court-circuit
  • Oui (14 VDC ou masse)
Courant de service typ.
  • 14 mA (24 VDC, sans charge)
Temps de mise à jour
  • 25 ms (max. 2400 t/min)
Temps d'initialisation
  • ≤ 500 ms après mise tension
Interface
  • CANopen®
Fonction
  • Monotour
Profil
  • Profil de communication CANopen® CiA DS 301, profil LSS DSP 305, device profil DS 406
Plage de mesure
  • 0...360°
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Etage de sortie
  • CAN-Bus, LV (3.3 V) compatible ISO 11898
Linéarité
  • ±0,3 % FS
Précision absolue
  • ±1,2 ° (+25 °C)
Principe de détection
  • Magnétique
Sens d'évolution du code
  • CW: croissant pour une rotation en sens horaire (vue sur la bride)
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-3
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø50 mm
Type d’axe
  • ø6 mm (Alésage du rotor)
  • Vis M7
Protection EN 60529
  • IP 67
  • IP 69K
Vitesse de rotation
  • ≤3000 t/min
Distance tête-roue
  • 1 … 3 mm (axial), ±0,8 mm (radial)
Matière
  • Boîtier: aluminium, anodisé
  • Rotor magnétique: aluminium, anodisé
Protection contre la corrosion
  • IEC 60068-2-52 brouilla. salins
  • pour les conditions ambiantes CX (C5-M) selon ISO 12944-2
Température d'utilisation
  • -40...+85 °C
Durée de vie
  • Aucune restriction
Résistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibrations 20 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Choc 50 g, 6 ms
Changement de température
  • EN 60068-2-14, -40…+85 °C, 5 cycles
Poids
  • 53 g
Raccordement
  • Câble 0,3 m
  • Câble 0.3 m avec embase mâle M12

Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Instructions du logiciel
Brochures / Catalogues

Dessins

Au sommet