Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 5 VDC ±5 %
  • 8...26 VDC
Protection contre l'inversion de polarité
  • Oui
Protection court-circuit
  • Oui
Courant de service à vide
  • ≤50 mA
Impulsions par tour
  • 64 … 2048
Interpolation
  • 1x
  • 2x
  • 4x
  • 8x
  • 16x
  • 32x
Signaux de sortie
  • A 90° B + compléments
  • A 90° B, 0 + compléments
Etage de sortie
  • TTL (Transistors de puissance)
  • HTL (Transistors de puissance)
Courant de sortie
  • ≤30 mA
Fréquence de sortie
  • ≤300 kHz (TTL)
  • ≤160 kHz (HTL)
Précision
  • ±0,3°
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-3
Caractéristiques mécaniques
Type d’axe
  • ø8...28 mm (traversant)
Dimensions L x H x P
  • 12 x 16 x 48 mm
Protection EN 60529
  • IP 67 (électronique coulée dans la résine)
Vitesse de rotation
  • ≤18000 t/min
Distance tête-roue
  • 0,2 … 0,5 mm (radial), optimal 0,3 mm
Mésalignement axial
  • ±0,5 mm
Matière
  • Boîtier: matière plastique
  • Axe: inox 1.4104
Température d'utilisation
  • -40...+100 °C (Câble immobile)
Résistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibrations 10 g, 55-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Choc 100 g, 11 ms
Poids
  • 250 g
Raccordement
  • Câble 1 m

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Declaration of conformity
CAD

Au sommet