Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 4,75...30 VDC
Protection contre l'inversion de polarité
  • Oui
Courant de service à vide
  • ≤50 mA (24 VDC)
  • ≤180 mA (5 VDC) + Charge à sortie, max. 250 mA
Impulsions par tour
  • 1 … 8192
Principe de détection
  • Optique
Fréquence de sortie
  • ≤300 kHz (TTL)
  • ≤160 kHz (HTL)
Signaux de sortie
  • A, B, Z
  • A, B, 0 + compléments, avec voie négative B
Etage de sortie
  • Emetteur de ligne (TTL, 7272) Vout = 5 V, Transistors de puissance
  • Push-pull (HTL, 7272) Vout = Vin, transistors de puissance
Paramètres programmables
  • Résolution de sortié dans incréments d'un (A et B différent)
  • Niveau de sortie TTL/HTL
  • Top zéro, largeur et position
  • Sens de rotation CW/CCW
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-3
Certificat
  • Certification UL / E240061
  • Conforme RoHS directive européenne 2011/65/CE
  • CE
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø3,15" (ø80 mm)
Type d’axe
  • ø0,375...1" (ø9,525...25,4 mm) (axe creux traversant isolée)
Concentricité de l'alésage
  • 0,0016" (0.04 mm) TIR max.
Erreur d'alignement admissible
  • 0,004" (0,1016 mm) radial TIR (fin d'axe)
  • 0,01" (0,254 mm) axial
Protection EN 60529
  • IP 54
  • IP 65
  • IP 67
Vitesse de rotation
  • ≤5000 t/min (voir tableau des températures)
Stockage
  • 52100 SAE acier de haut carbon (ABEC 5)
Couple de démarrage 
  • ≤3 in-oz (77 °F, IP 65)
  • ≤0,02 Nm (+25 °C, IP 65)
Moment d'inertie rotor
  • 2,3 oz-in² (420 gcm²)
Durée de vie
  • Stockage: 13 milliards de tours (89000 h / 2500 tr/min)
Matière
  • Boîtier: aluminium, peint
  • Axe: acier inoxydable
Température d'utilisation
  • -40...+212 °F (-40...+100 °C), (câble immobile): voir tableau des températures
Humidité relative
  • 98 % sans condensation
Résistance
  • EN 60068-2-6 Vibrations 20 g, 60-2000 Hz
  • EN 60068-2-27 Choc 200 g, 6 ms
Raccordement
  • MIL-connecteur, 7 points
  • MIL-connecteur, 10 points
  • Câble (sortie AWG26)
Poids
  • 23 oz.
  • 660 g

Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Certifications / Approbations
CAD

Accessoires
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! Butoir anti-rotation T1

Numéro d'article: 11076339

  • Montage simple et rapide sur codeur. Protège contre la surcharge des paliers
  • Longueur fixe, pour alésage 3/8" avec clip en plastique, vis
The selected altAttribute does not exist! Butoir anti-rotation T3

Numéro d'article: 11075692

  • Montage simple et rapide sur codeur. Protège contre la surcharge des paliers.Orientation flexible du point de fixation.
  • Longueur réglable, pour alésage 1/4" avec clip en plastique, vis
The selected altAttribute does not exist! Butoir anti-rotation T4

Numéro d'article: 11075690

  • Montage simple et rapide sur codeur. Protège contre la surcharge des paliers.Orientation flexible du point de fixation.
  • Longueur réglable, pour alésage 5/16" avec clip en plastique, vis
The selected altAttribute does not exist! Butoir anti-rotation T5

Numéro d'article: 11071506

  • Montage simple et rapide sur codeur. Protège contre la surcharge des paliers.Orientation flexible du point de fixation.
  • Longueur réglable, pour alésage 3/8" avec clip en plastique, vis
The selected altAttribute does not exist! Butoir anti-rotation T6

Numéro d'article: 11167978

  • Montage simple et rapide sur codeur. Protège contre la surcharge des paliers.Orientation flexible du point de fixation.
  • Longueur réglable, kit pour perçage 1/4", 5/16" et 3/8" avec clip en plastique, vis
The selected altAttribute does not exist! Insert de réduction HS35 ø0,375" (ø9,525 mm)

Numéro d'article: 11084462

  • Assemblage facile en branchant
  • Echange possible sans outils
  • Réglage rapide du diamètre requis
  • Convient aux vitesses élevées
The selected altAttribute does not exist! Insert de réduction HS35 ø0,50" (ø12,7 mm)

Numéro d'article: 11078636

  • Assemblage facile en branchant
  • Echange possible sans outils
  • Réglage rapide du diamètre requis
  • Convient aux vitesses élevées
The selected altAttribute does not exist! Insert de réduction HS35 ø0,625" (ø15,875 mm)

Numéro d'article: 11080114

  • Assemblage facile en branchant
  • Echange possible sans outils
  • Réglage rapide du diamètre requis
  • Convient aux vitesses élevées
The selected altAttribute does not exist! Insert de réduction HS35 ø0,75" (ø19,05 mm)

Numéro d'article: 11078639

  • Assemblage facile en branchant
  • Echange possible sans outils
  • Réglage rapide du diamètre requis
  • Convient aux vitesses élevées
The selected altAttribute does not exist! Insert de réduction HS35 ø0,87" (ø22,225 mm)

Numéro d'article: 11078654

  • Assemblage facile en branchant
  • Echange possible sans outils
  • Réglage rapide du diamètre requis
  • Convient aux vitesses élevées
The selected altAttribute does not exist! Insert de réduction HS35 ø10 mm

Numéro d'article: 11087744

  • Assemblage facile en branchant
  • Echange possible sans outils
  • Réglage rapide du diamètre requis
  • Convient aux vitesses élevées
The selected altAttribute does not exist! Insert de réduction HS35 ø12 mm

Numéro d'article: 11087745

  • Assemblage facile en branchant
  • Echange possible sans outils
  • Réglage rapide du diamètre requis
  • Convient aux vitesses élevées
The selected altAttribute does not exist! Insert de réduction HS35 ø14 mm

Numéro d'article: 11087746

  • Assemblage facile en branchant
  • Echange possible sans outils
  • Réglage rapide du diamètre requis
  • Convient aux vitesses élevées
The selected altAttribute does not exist! Insert de réduction HS35 ø15 mm

Numéro d'article: 11148651

  • Assemblage facile en branchant
  • Echange possible sans outils
  • Réglage rapide du diamètre requis
  • Convient aux vitesses élevées
The selected altAttribute does not exist! Insert de réduction HS35 ø16 mm

Numéro d'article: 11087747

  • Assemblage facile en branchant
  • Echange possible sans outils
  • Réglage rapide du diamètre requis
  • Convient aux vitesses élevées
The selected altAttribute does not exist! Insert de réduction HS35 ø18 mm

Numéro d'article: 11087748

  • Assemblage facile en branchant
  • Echange possible sans outils
  • Réglage rapide du diamètre requis
  • Convient aux vitesses élevées
The selected altAttribute does not exist! Insert de réduction HS35 ø20 mm

Numéro d'article: 11087750

  • Assemblage facile en branchant
  • Echange possible sans outils
  • Réglage rapide du diamètre requis
  • Convient aux vitesses élevées
The selected altAttribute does not exist! Capot de protection anti-poussières HS35

Numéro d'article: 11075459

  • Montage simple et rapide sur la face arrière du codeur. Protège le codeur de la poussière, de la saleté et des liquides lors du stockage. Etanchéité atteinte jusqu'à IP 67.
The selected altAttribute does not exist! Cage de protection HS35

Numéro d'article: 11080884

  • Capot de protection pour codeur HS 35 - convenant pour bride moteur 56C (4,5") et capot du ventilateur: Pour la fixation à un capot de ventilateur, des vis à têtes rectangulaires sont conseillées ( non comprises dans la livraison)
Connecteurs et câbles
The selected altAttribute does not exist! NAC 25E connecteur Mil Spec, 7 points (Stockage aux Etats-Unis)

Numéro d'article: 11150977

  • NAC 25E connecteur Mil Spec, 7 points (femelle)
  • Stockage aux Etats-Unis
The selected altAttribute does not exist! CNAC 25E0500 7 points Mil Spec Contre-prise + Câble L=5 m (Stockage aux Etats-Unis)

Numéro d'article: 11150863

  • Connexion des câbles blindés avec connecteur NAC 25E à 7 points Mil Spec (femelle) et des fils de 0,14 mm² avec embouts
  • Longueur de câble 5 m
  • Stockage aux Etats-Unis
The selected altAttribute does not exist! CNAC 25E1000 7 points Mil Spec Contre-prise + Câble L=10 m (Stockage aux Etats-Unis)

Numéro d'article: 11150865

  • Connexion des câbles blindés avec connecteur NAC 25E à 7 points Mil Spec (femelle) et des fils de 0,14 mm² avec embouts
  • Longueur de câble 10 m
  • Stockage aux Etats-Unis
The selected altAttribute does not exist! NAC 29H connecteur Mil Spec, 10 points (Stockage aux Etats-Unis)

Numéro d'article: 11150978

  • NAC 29H connecteur Mil Spec, 10 points (femelle)
  • Stockage aux Etats-Unis
The selected altAttribute does not exist! CNAC 29H0200 10 points Mil Spec Contre-prise + Câble L=2 m (Stockage aux Etats-Unis)

Numéro d'article: 11151376

  • Connexion des câbles blindés avec connecteur NAC 29H à 10 points Mil Spec (femelle) et des fils de 0,14 mm² avec embouts
  • Longueur de câble 2 m
  • Stockage aux Etats-Unis
The selected altAttribute does not exist! CNAC 29H0500 10 points Mil Spec Contre-prise + Câble L=5 m (Stockage aux Etats-Unis)

Numéro d'article: 11150869

  • Connexion des câbles blindés avec connecteur NAC 29H à 10 points Mil Spec (femelle) et des fils de 0,14 mm² avec embouts
  • Longueur de câble 5 m
  • Stockage aux Etats-Unis
The selected altAttribute does not exist! CNAC 29H1000 10 points Mil Spec Contre-prise + Câble L=10 m (Stockage aux Etats-Unis)

Numéro d'article: 11150871

  • Connexion des câbles blindés avec connecteur NAC 29H à 10 points Mil Spec (femelle) et des fils de 0,14 mm² avec embouts
  • Longueur de câble 10 m
  • Stockage aux Etats-Unis
The selected altAttribute does not exist! CNAC 29H1500 10 points Mil Spec Contre-prise + Câble L=15 m (Stockage aux Etats-Unis)

Numéro d'article: 11151328

  • Connexion des câbles blindés avec connecteur NAC 29H à 10 points Mil Spec (femelle) et des fils de 0,14 mm² avec embouts
  • Longueur de câble 15 m
  • Stockage aux Etats-Unis
The selected altAttribute does not exist! CNAC 29H2500 10 points Mil Spec Contre-prise + Câble L=25 m (Stockage aux Etats-Unis)

Numéro d'article: 11150872

  • Connexion des câbles blindés avec connecteur NAC 29H à 10 points Mil Spec (femelle) et des fils de 0,14 mm² avec embouts
  • Longueur de câble 25 m
  • Stockage aux Etats-Unis
The selected altAttribute does not exist! NAC 25E connecteur Mil Spec, 7 points

Numéro d'article: 11128642

  • NAC 25E connecteur Mil Spec, 7 points (femelle)
The selected altAttribute does not exist! CNAC 25E 7 points Mil Spec Contre-prise + Câble L=10 ft (3,05 m)

Numéro d'article: 11078440

  • Connexion des câbles blindés avec connecteur NAC 25E à 7 points Mil Spec (femelle) et des fils de 0,14 mm² avec embouts
  • Longueur de câble 10 ft (3,05 m)
The selected altAttribute does not exist! CNAC 25E 7 points Mil Spec Contre-prise + Câble L=20 ft (6,10 m)

Numéro d'article: 11078442

  • Connexion des câbles blindés avec connecteur NAC 25E à 7 points Mil Spec (femelle) et des fils de 0,14 mm² avec embouts
  • Longueur de câble 20 ft (6,10 m)
The selected altAttribute does not exist! CNAC 25E 7 points Mil Spec Contre-prise + Câble L=30 ft (9,15 m)

Numéro d'article: 11078446

  • Connexion des câbles blindés avec connecteur NAC 25E à 7 points Mil Spec (femelle) et des fils de 0,14 mm² avec embouts
  • Longueur de câble 30 ft (9,15 m)
The selected altAttribute does not exist! NAC 29H connecteur Mil Spec, 10 points

Numéro d'article: 11126235

  • NAC 29H connecteur Mil Spec, 10 points (femelle)
The selected altAttribute does not exist! CNAC 29H 10 points Mil Spec Contre-prise + Câble L=10 ft (3,05 m)

Numéro d'article: 11078307

  • Connexion des câbles blindés avec connecteur NAC 29H à 10 points Mil Spec (femelle) et des fils de 0,14 mm² avec embouts
  • Longueur de câble 10 ft (3,05 m)
The selected altAttribute does not exist! CNAC 29H 10 points Mil Spec Contre-prise + Câble L=20 ft (6,10 m)

Numéro d'article: 11078427

  • Connexion des câbles blindés avec connecteur NAC 29H à 10 points Mil Spec (femelle) et des fils de 0,14 mm² avec embouts
  • Longueur de câble 20 ft (6,10 m)
The selected altAttribute does not exist! CNAC 29H 10 points Mil Spec Contre-prise + Câble L=30 ft (9,15 m)

Numéro d'article: 11078428

  • Connexion des câbles blindés avec connecteur NAC 29H à 10 points Mil Spec (femelle) et des fils de 0,14 mm² avec embouts
  • Longueur de câble 30 ft (9,15 m)
Accessoires de programmation
The selected altAttribute does not exist! PC Programming Tool Z-PA-EI-P
Pour codeurs programmables EIL580P, HS35P, ITD2PH00.2

Numéro d'article: 11120547

  • Outil de programmation par PC, avec logiciel codeur
  • Opération facile et intuitive
  • Mémoire de plusieures configurations du codeur
  • Codeur diagnostic, affiché sur moniteur
  • Pas d'alimentation requise
  • Documentation du produit pour imprimer des étiquettes personnalisées
The selected altAttribute does not exist! Outil de programmation handheld Z-PA-EI-H

Numéro d'article: 11120657

  • Solution stand alone avec alimentation par batterie
  • Programmation intuitive, complètement par menu
  • 4 boutons à personnaliser pour facile programmation rapide
  • Mémoire de plusieures configurations du codeur
  • Affichage rétro-éclairé
  • LED Diagnostic
  • Codeur diagnostic

Au sommet