Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
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
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
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
Grand axe creux
Axe creux de 10 à 27 mm
ITD 40 A 4 Y79
Codeurs incrémentaux
ITD 40 A 4 Y79
Axe creux traversant ø20 à ø27 mm
Codeur axe creux traversant ø20 à 27 mm
Max. 2048 impulsions par tour
Détection optique
Montage avec ressort anti-rotation
Signaux de sortie TTL ou HTL
Sortie câble radiale
disponibles sur demande
Renseigner
Partager
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Caractéristiques techniques
Tout afficher
Caractéristiques électriques
Alimentation
5 VDC ±5 %
8...30 VDC
Protection contre l'inversion de polarité
Oui
Courant de service à vide
≤100 mA
Impulsions par tour
200 … 2048
Signal de référence
Top zéro, largeur 90°
Principe de détection
Optique
Fréquence de sortie
≤120 kHz
Signaux de sortie
A, B, 0 + compléments
Etage de sortie
TTL (Transistors de puissance)
HTL (Transistors de puissance)
Immunité
EN 61000-6-2
Emission
EN 61000-6-3
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
ø80 mm
Type d’axe
ø20...27 mm (traversant)
Kit de fixation
050
Protection EN 60529
IP 65
Vitesse de rotation
≤5000 t/min
≤3000 t/min IP 65 (>70 °C)
Couple de démarrage
≤0,025 Nm (+20 °C)
Matière
Boîtier: aluminium, peint en noir
Axe: acier inoxydable
Température d'utilisation
-20...+70 °C
-20...+100 °C
Humidité relative
90 % sans condensation
Résistance
EN 60068-2-6
Vibrations 10 g, 55-2000 Hz
EN 60068-2-27
Choc 100 g, 6 ms
Raccordement
Câble 1 m
Poids
600 g
Téléchargements
Tout afficher
Fiche technique
Fiche technique – ITD 40 A 4 Y79
DE
(
pdf
| 644 KB)
Fiche technique – ITD 40 A 4 Y79
EN
(
pdf
| 644 KB)
Fiche technique – ITD 40 A 4 Y79
FR
(
pdf
| 618 KB)
Declaration of conformity
DoC / CoC - ITD 20, ITD 28, ITD 40, ITD 42, ITD 48, ITD 70
BG/CZ/DE/DK/EN/ES/FI/FR/GR/HU/KO/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK
(
pdf
| 382 KB)
Au sommet