Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 8...30 VDC
Protection contre l'inversion de polarité
  • Oui
Protection court-circuit
  • Oui
Courant de service à vide
  • ≤70 mA
Impulsions par tour
  • 4096
Mode de déphasage
  • 90 ° ±10°
Période
  • 40…60 %
Signal de référence
  • Top zéro, largeur 90° ±10 %
Principe de détection
  • Optique
Fréquence de sortie
  • ≤160 kHz (HTL)
Signaux de sortie
  • A+, B+, R+, A-, B-, R-
Etage de sortie
  • HTL/Push-pull
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-4
Certificat
  • Listing UL: E217823
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø12 mm (traversant)
Jeu axe moteur admissible
  • ± 0,2 mm (axial offset)
  • ≤ 0,1 mm (radial offset)
  • ≤ 0,1 mm (rotondité)
Protection EN 60529
  • IP 54 (côté bride)
  • IP 65 (côté du boîtier)
Vitesse de rotation
  • ≤6000 t/min (+25 °C)
Couple de démarrage 
  • ≤0,04 Nm
Matière
  • Boîtier: aluminium
  • Axe plein: Acier inox
Température d'utilisation
  • -25...+100 °C (Voir remarques générales)
Humidité relative
  • 95 % sans condensation
Résistance
  • EN 60068-2-6 Vibrations 10 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27 Choc 100 g, 11 ms
Raccordement
  • Embase mâle M12, 8 points, flexible
Poids
  • 300 g

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Certifications / Approbations
CAD
EPLAN

Accessoires
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! Ressort anti-rotation à un bras (kit de montage 006)
Fixation ø74...94 mm, vis M4/M5

Numéro d'article: 11066083

  • Pour les applications de faible dynamique et mouvements constants
The selected altAttribute does not exist! Ressort anti-rotation à un bras (kit de montage 021)
Fixation ø65,5...281 mm, vis M4, peut être coupé à la longueur

Numéro d'article: 11073119

  • Possibilité de montage universelle par plusieurs cercles de perçage.
The selected altAttribute does not exist! Ressort anti-rotation à un bras (kit de montage 028)
Fixation ø74…94 mm, vis M6

Numéro d'article: 11067367

  • Pour les applications de faible dynamique et mouvements constants
The selected altAttribute does not exist! Ressort anti-rotation à un bras (kit de montage 047)
Fixation ø63...94 mm, vis M4

Numéro d'article: 11113210

  • Bras de couple universel pour trou de montage cercle 63...94 mm
  • 30° alignements flexibles
The selected altAttribute does not exist! Ressort anti-rotation à un bras (kit de montage 048)
Fixation ø76,5...83 mm, vis M4

Numéro d'article: 11124300

  • Pour les applications de faible dynamique et mouvements constants
The selected altAttribute does not exist! Clip cage de ventilateur 8 mm

Numéro d'article: 11106627

  • Montage du codeur sur la grille du ventilateur
  • Clip auto-maintient pour la dimension de grille 8 mm
  • Pour une installation rapide et facile
  • Température d'utilisation -40…+85 °C
  • Clip cage de ventilateur faite de polyamide 6.6 (PA 6.6)
The selected altAttribute does not exist! Douille d'isolation ø10 mm/ø12 mm/25 mm long

Numéro d'article: 11116921

  • Gaine isolante pour protéger contre les courants d'ondes
  • Convient pour arbre moteur diamètre 10 mm
The selected altAttribute does not exist! Douille d'isolation ø12 mm/ø14 mm/25 mm long

Numéro d'article: 11116923

  • Gaine isolante pour protéger contre les courants d'ondes
  • Convient pour arbre moteur diamètre 12 mm
The selected altAttribute does not exist! Stator anti-rotation, 2-bras - EN5xx / ø68 mm / M3
Cercle de trous ø68 mm, Fixation M3

Numéro d'article: 11730156

  • Stator anti-rotation en inox
  • Possibilité de montage ultérieur grâce aux dimensions standard
  • Fixation cercle de trous ø68 mm
  • Les vis (4xM3) pour le montage de l'accouplement sur la bride du codeur sont jointes
  • Vis de fixation côté application non inclus dans la livraison
The selected altAttribute does not exist! Stator anti-rotation, 2-bras - EN5xx / ø68 mm / M4
Cercle de trous ø68 mm, Fixation M4

Numéro d'article: 11730157

  • Stator anti-rotation en inox
  • Possibilité de montage ultérieur grâce aux dimensions standard
  • Fixation cercle de trous ø68 mm
  • Les vis (4xM3) pour le montage de l'accouplement sur la bride du codeur sont jointes
  • Vis de fixation côté application non inclus dans la livraison
The selected altAttribute does not exist! Stator anti-rotation, 2-bras - EN5xx / ø73 mm / M3
Cercle de trous ø73 mm, Fixation M3

Numéro d'article: 11730158

  • Stator anti-rotation en inox
  • Possibilité de montage ultérieur grâce aux dimensions standard
  • Fixation cercle de trous ø73 mm
  • Les vis (4xM3) pour le montage de l'accouplement sur la bride du codeur sont jointes
  • Vis de fixation côté application non inclus dans la livraison
The selected altAttribute does not exist! Stator anti-rotation à 2 bras (kit de montage 207)
Fixation ø63 mm, vis M3

Numéro d'article: 11721627

  • Pour les applications de haute dynamique.
Câbles avec extrémité fils nus
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11232237

Numéro d'article: 11232237

  • M12, female, A-coded, 8-poles; PUR, 200 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11233244

Numéro d'article: 11233244

  • M12, female, A-coded, 8-poles; PUR, 500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11233245

Numéro d'article: 11233245

  • M12, female, A-coded, 8-poles; PUR, 1000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11233250

Numéro d'article: 11233250

  • M12, female, A-coded, 8-poles; PUR, 200 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11233252

Numéro d'article: 11233252

  • M12, female, A-coded, 8-poles; PUR, 500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11233253

Numéro d'article: 11233253

  • M12, female, A-coded, 8-poles; PUR, 1000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Câbles de jonction
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11233258

Numéro d'article: 11233258

  • M12, male, A-coded, 8-poles; PUR, 200 cm, shielded; M12, female, A-coded, 8-poles
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11233260

Numéro d'article: 11233260

  • M12, male, A-coded, 8-poles; PUR, 500 cm, shielded; M12, female, A-coded, 8-poles
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11233261

Numéro d'article: 11233261

  • M12, male, A-coded, 8-poles; PUR, 1000 cm, shielded; M12, female, A-coded, 8-poles
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11233266

Numéro d'article: 11233266

  • M12, male, A-coded, 8-poles; PUR, 200 cm, shielded; M12, female, A-coded, 8-poles
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11233268

Numéro d'article: 11233268

  • M12, male, A-coded, 8-poles; PUR, 500 cm, shielded; M12, female, A-coded, 8-poles
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11233269

Numéro d'article: 11233269

  • M12, male, A-coded, 8-poles; PUR, 1000 cm, shielded; M12, female, A-coded, 8-poles
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free

Au sommet