Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
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
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
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
De 24 mm
ITD 01 A 4 Y 1
Codeurs incrémentaux
ITD 01 A 4 Y 1
Mini codeur axe creux non traversant ø4 mm
Mini codeur axe creux non traversant ø4 mm
Max. 1024 impulsions par tour
Détection optique
Boîtier ø24 mm
Signaux de sortie TTL ou HTL
Sortie câble radiale
Bague de serrage concentrique
disponibles sur demande
Renseigner
Partager
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Caractéristiques techniques
Tout afficher
Caractéristiques électriques
Alimentation
5 VDC ±5 %
8...30 VDC
Protection contre l'inversion de polarité
Oui
Courant de service à vide
≤25 mA
Impulsions par tour
30 … 1024
Signal de référence
Top zéro, largeur 90°
Principe de détection
Optique
Fréquence de sortie
≤100 kHz
Signaux de sortie
A 90° B, 0
Etage de sortie
TTL
Push-pull, NPN et PNP
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
ø24 mm
Type d’axe
ø4 mm (non traversant)
Kit de fixation
101
Protection EN 60529
IP 54
Vitesse de rotation
≤10000 t/min
Couple de démarrage
≤0,007 Nm (+20 °C)
Matière
Boîtier: aluminium
Axe: acier inoxydable
Température d'utilisation
-20...+85 °C
Humidité relative
90 % sans condensation
Résistance
EN 60068-2-6
Vibrations 10 g, 55-2000 Hz
EN 60068-2-27
Choc 30 g, 11 ms
Raccordement
Câble 1 m
Poids
50 g
Téléchargements
Tout afficher
Fiche technique
Fiche technique – ITD 01 A 4 Y 1
FR
(
pdf
| 704 KB)
Fiche technique – ITD 01 A 4 Y 1
DE
(
pdf
| 729 KB)
Fiche technique – ITD 01 A 4 Y 1
EN
(
pdf
| 730 KB)
Guide rapide
ITD 01
DE/EN/FR/IT/ES
(
pdf
| 767 KB)
Declaration of conformity
DoC / CoC - ITD 01
EN/DE/BG/CZ/DK/ES/FI/FR/GR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SK/SI
(
pdf
| 489 KB)
Au sommet