Gamme de produits
The selected altAttribute does not exist!

Dimension 99 mm – Axe creux et axe conique

HOG86

  • Axe creux non traversant ø12 mm ou ø16 mm
  • Axe conique ø17 mm (1:10)
  • 500 ... 5000 impulsions
  • Vitesse de service jusqu’à 10 000 tr/min
  • Boîte à bornes pivotante, embase mâle M23 ou sortie câble
  • fonction de surveillance EMS pour und disponibilité maximale
Au produit
The selected altAttribute does not exist!

Dimension 115 mm - Axe sortant à bride EURO B10

POG86

  • Axe sortant ø11 mm à bride EURO B10
  • 500 ... 5000 impulsions
  • Vitesse de rotation jusqu’à 12000 tr/min
  • Boîte à bornes pivotante
  • Fonction de surveillance EMS pour une disponibilité maximale
Au produit
The selected altAttribute does not exist!

Série E – le codeur idéal

HOG86E / POG86E

  • Axe creux non traversant, axe conique et axe sortant
  • 500 … 2500 impulsions
  • Boîte à bornes pivotante ou embase mâle M23
  • Boîtier non peint
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Détection redondante

HOG86M

  • Axe creux non traversant et axe conique
  • 2 x 500 ... 5000 impulsions
  • Deux boîtes à bornes
  • Redondance complète avec deux systèmes de détection et deux électroniques avec séparation galvanique
  • Axe creux non traversant et axe conique
  • 2 x 500 ... 5000 impulsions
  • Deux boîtes à bornes
  • Redondance complète avec deux systèmes de détection et deux électroniques avec séparation galvanique
Au produit
The selected altAttribute does not exist!

Combinaison de double codeur

POG86G

  • Deux codeurs sur un seul et même axe
  • Redondance complète avec deux systèmes de détection et deux électroniques
  • Deux boîtes à bornes
  • Axe sortant 11 mm à bride EURO B10
  • 2 x 500 ... 5000 impulsions
  • Deux nombres d’impulsions différents possibles électroniques
Au produit
The selected altAttribute does not exist!

Combinaisons avec commutateur de vitesse

POG86+FSL

  • Surveillance de vitesse par force centrifuge mécanique
  • Seuil de vitesse jusqu’à 4500 tr/min
  • En option sur le codeur HOG86M à détection redondante (HOG86M+FSL)

 

Au produit

Vos avantages

La série HOG86 / POG86 est une famille de codeurs incrémentaux HeavyDuty. Elle repose sur notre très longue expérience en tant que leader du marché mondial dans le domaine HeavyDuty et elle vous offre toujours la solution adaptée à votre application.

  • Disponibilité maximale et durée de vie inégalée même dans les conditions les plus difficiles
    • Construction HeavyDuty éprouvée, montage avec paliers bilatéraux, connexion HeavyDuty
  • Fonctionnement sûr dans tout environnement
    • Boîtier extrêmement résistant à épaisseur de paroi de 10 mm et plus, excellente protection contre la corrosion (catégorie C4), concept d'étanchéité stable à long terme, température de fonctionnement –40 ... +100 °C
  • Protection fiable contre les dommages des roulements
    • Paliers bilatéraux sur l’axe (si possible, en fonction de la conception mécanique), roulements de grandes dimensions à portée importante, capacité de résistance aux charges radiales /axiales sur l’axe élevées, pas de flux d’ondes induits grâce aux roulements hybrides à billes en céramique
  • Meilleure qualité de réglage et contrôle de process optimisé dans l’application
    • Détection précise avec un Opto-ASIC, meilleure compatibilité électromagnétique
  • Transmission des signaux sur de grandes distances
    • Drivers de sortie performants pour des longueurs de câble jusqu’à 350 m (HTL-P), 550 m (TTL) et transmission des signaux via fibre optique LWL jusqu’à 1500 m
  • Protection de série contre les explosions
    • Certification ATEX Ex II 3G/3D pour zone 2 pour pratiquement tous les codeurs  
  • Sélection du produit simple et flexible
    • Tous les types de construction adaptés (axe creux, axe conique, axe sortant EURO B10), raccordement par boîte à bornes / embase mâle M23 / sortie câble, signaux de sortie HTL-P / TTL/RS422
  • Autres versions et options
    • Fonction de surveillance EMS, détection redondante, sortie d’axe arrière pour le montage d’éléments supplémentaires, double codeur, combinaison codeur avec commutateur de vitesse mécaniques (FSL), commutateur de vitesse numérique intégré (DSL), série E économique avec boîtier non peint
  • Mise en service courte et sûre
    • 8+12 positions de fixation pour bras anti-rotation / ressort anti-rotation, boîte à bornes pivotante à 180°, système électronique protégé contre les éléments extérieurs lorsque la connectique est ouverte
  • Fonction diagnostic pratique pour une disponibilité élevée
    • Contrôle permanent de nombreuses fonctions du codeur avec fonction de surveillance EMS, détection d’erreurs de raccordement dès le montage, réduction du temps de mise en service et de la recherche de pannes

Applications

Les codeurs incrémentaux HeavyDuty délivrent des informations sur la vitesse et la position angulaire. Leur résolution est exprimée par le nombre d’impulsions (signaux rectangulaires) ou de périodes (signaux Sin/Cos) par tour, que le codeur transmet à l’unité de commande à chaque tour d’axe. Les signaux Sin/Cos sont interpolés dans une unité de commande ou un variateur pour augmenter la résolution de base.

 

La vitesse réelle peut être déterminée par l’unité de commande par comptage des impulsions dans une unité de temps. La position réelle peut être déterminée par l’unité de commande par comptage des impulsions ou périodes. Un déplacement de référencement après la mise sous tension peut être nécessaire, car les informations de comptage risquent d’être perdues ou un  déplacement de l’axe à l’arrêt de la machine peut avoir eu lieu.

 

Les codeurs incrémentaux HeavyDuty possèdent une robustesse et une durée de vie maximales. Leurs énormes réserves de puissance mécaniques garantissent un fonctionnement permanent et fiable, même dans des conditions extrêmes, par exemple dans les domaines suivants :

  • Usines sidérurgiques et laminoirs
  • Technologie portuaire et de grues
  • Mécanismes de levage et chariots élévateurs
  • Transport de matériel et manutention
  • Moteurs et génératrices de grande puissance
  • Eoliennes

Technologie

Téléchargements

Au sommet