Gamme de produits
The selected altAttribute does not exist!

58 mm – bride standard

MAGRES EAM580R-SC

  • Axe sortant 10 mm avec bride standard
  • CANopen, SAE J1939, analogique
  • Détection redondante pour l’interface CANopen
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

58 mm – bride synchro

MAGRES EAM580R-SY

  • Axe sortant 6 mm avec bride synchro
  • CANopen, SAE J1939, analogique
  • Détection redondante pour l’interface CANopen
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

58 mm – axe creux non traversant

MAGRES EAM580R-B

  • Axe creux de 12 à 15 mm
  • CANopen, SAE J1939, analogique
  • Détection redondante pour l’interface CANopen
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

58 mm – sans roulement

MAGRES EAM580R-K

  • Diamètre de perçage de 6 à 12 mm
  • CANopen, SAE J1939, analogique 
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

36 mm – bride synchro

MAGRES EAM360R-SW

  • Axe sortant 10 mm
  • CANopen, SAE J1939, analogique 
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

36 mm – axe creux non traversant

MAGRES EAM360R-B

  • Axe creux de 10 à 15 mm
  • CANopen, SAE J1939, analogique 
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

36 mm – sans roulement

MAGRES EAM360R-K

  • Diamètre de perçage de 6 à 12 mm
  • CANopen, SAE J1939, analogique 
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

58 mm – CANopen redondante

MAGRES EAM580R CANopen redondante

  • Axe sortant 10 mm avec bride standard ou 6 mm avec bride synchro
  • Axe creux de 12 à 15 mm 
Ouvrir dans le sélecteur de produits

Vidéo "Précision et robustesse"
 

Les codeurs MAGRES EAM sont spécialement destinés à des applications extérieures dans un environnement difficile. Comme par exemple, pour déterminer la position de la flèche d'une grue mobile. L'utilisation dans des applications de sécurité jusqu'à PLd est possible grâce au Firmware conforme à la norme ISO 13849.


Vos avantages
  • Durabilité et fiabilité en utilisation extérieure
    • Boîtier résistant à la corrosion, selon le standard CX (C5-M) avec indice de protection IP67 en standard, détection magnétique robuste, résistance aux chocs jusqu’à 500 g
  • Codeur économique pour fonction de sécurité
    • Firmware conforme à la norme ISO 13849 pour utilisation dans un système global certifié jusqu’à PLd
  • Intégration très simple dans le domaine de l’automatisation mobile
    • Compatibilité électromagnétique élevée grâce au design conforme à E1
  • Raccordement spécifique pour l’automobile (par ex. Deutsch etc.)
    • Section des fils de 0,5 mm² 
  • Sélection aisée et flexible du produit
    • Large gamme de produits en 58 & 36 mm, toutes les versions courantes d’axes, de brides et de connectiques, toutes les interfaces pour bus de terrain
  • Excellent rapport qualité-prix
    • Nombre réduit de composants, grande modularité de la gamme
       

Applications

Longue durée de vie en utilisation extérieure, même dans des conditions ambiantes difficiles

  • Automatisation mobile
  • Équipements de manutention
  • Éoliennes
  • Installations de grues portuaires


Téléchargements
Articles technique et d’application / Livres blancs

Au sommet