EAL580 / EAM580 - EtherCAT Fichiers de paramétrage
Fiche technique – EAL580-T - EtherCAT
Fiche technique – EAL580-T - EtherCAT
Fiche technique – EAL580-T - EtherCAT
Fiche technique – EAL580-T - EtherCAT
EAL580 - EtherCAT
EAL580, EAM580 - EtherCAT
EAL580, EAM580 - EtherCAT
UL certificat E63076
EAx580 - EtherCAT certificat
DoC / CoC - EAL580
EAL580 - Axe creux traversant ø10 mm, avec pige anti-rotation, IP54 / IP65
EAL580 - Axe creux traversant ø10 mm, sans accouplement statorique, IP54 / IP65
EAL580 - Axe creux traversant ø12 mm, avec pige anti-rotation, IP54 / IP65
EAL580 - Axe creux traversant ø12 mm, avec pige anti-rotation, IP54 / IP65, coté boîtier
EAL580 - Axe creux traversant ø12 mm, sans accouplement statorique, IP54 / IP65
EAL580 - Axe creux traversant ø12 mm, sans accouplement statorique, IP54 / IP65, coté boîtier
EAL580 - Axe creux traversant ø14 mm, avec pige anti-rotation, IP54 / IP65
EAL580 - Axe creux traversant ø14 mm, sans accouplement statorique, IP54 / IP65
EAL580 - Axe creux traversant ø14 mm, avec pige anti-rotation, IP54 / IP65, coté boîtier
EAL580 - Axe creux traversant ø12 mm, sans accouplement statorique, IP67
EAL580 - Axe creux traversant ø14 mm, sans accouplement statorique, IP54 / IP65, coté boîtier
Caoutchouc anti-rotation pour codeurs avec pige 15 mm (Z 119.041)
Numéro d'article: 10139345 |
|
|
Ressort anti-rotation à un bras (kit de montage 056)
Numéro d'article: 11066120 |
|
|
Ressort anti-rotation pour codeur ø58 mm, entraxe 73 mm (Z 119.072)
Numéro d'article: 10165157 |
|
|
Ressort anti-rotation pour codeur ø58 mm, entraxe 68 mm (Z 119.073)
Numéro d'article: 11034121 |
|
|
Ressort anti-rotation pour montage à une côté, longueur 115 mm (Z 119.076)
Numéro d'article: 11034123 |
|
|
Ressort anti-rotation pour codeur ø58 mm, entraxe 63 mm (Z 119.082)
Numéro d'article: 11003562 |
|
|
Ressort anti-rotation, entraxe 32,5 mm (Z 119.101)
Ressort anti-rotation, à 1 bras, fixation ø65 mm, vis M4
Numéro d'article: 11201396 |
|
|
Vis autotaraudeuse pour mise à la terre (Z 119.100)
Numéro d'article: 11177167 |
|
Connecteur mâle M12, 4 points, duplex, codage D, câble 5 m (Z 185.E05)
Numéro d'article: 11034355 |
|
|
Connecteur mâle M12, 4 points, droit, codage D, sans câble (Z 185.S01)
Numéro d'article: 11174046 |
|
|
Connecteur mâle M12, 4 points, coudé, codage D, sans câble (Z 185.S01)
Numéro d'article: 11174047 |
|
|
Connecteur femelle M12, 5 points, codage A, câble 5 m (Z 185.P05)
Numéro d'article: 11034356 |
|
|
Connecteur femelle M12, 5 points, codage A, câble 10 m (Z 185.P10)
Numéro d'article: 11212237 |
|