EAL580 / EAM580 - PROFINET Fichiers de paramétrage
Fiche technique – EAL580-SV - PROFINET
Fiche technique – EAL580-SV - PROFINET
Fiche technique – EAL580-SV - PROFINET
Fiche technique – EAL580-SV - PROFINET
EAL580 - PROFINET
EAL580, EAM580 - PROFINET / de V1.2.0
EAL580, EAM580 - PROFINET / de V1.2.0
EAL580, EAM580 - PROFINET / Note d'application
EAL580, EAM580 - PROFINET / Note d'application
UL certificat E63076
DoC / CoC - EAL580
EAL580 - Axe sortant avec bride synchro, IP54
EAL580 - Axe sortant avec bride synchro, IP65 / IP67
![]() |
Enroulement pour codeur ø58 mm à bride synchro (Z 119.035)
Numéro d'article: 10158124 |
|
![]() |
Vis autotaraudeuse pour mise à la terre (Z 119.100)
Numéro d'article: 11177167 |
|
![]() |
Accouplement flexible (D1=06 / D2=06)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11034143 |
|
![]() |
Accouplement flexible (D1=06 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11050507 |
|
![]() |
Accouplement CPS25 (L=19, D1=10 / D2=06)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11065922 |
|
![]() |
Accouplement CPS25 (L=19, D1=06 / D2=06)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11065916 |
|
![]() |
Accouplement flexible (D1=6 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 10141132 |
|
![]() |
Accouplement flexible (D1=6 / D2=6)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 10141131 |
|
![]() |
Accouplement CPS37 (L=24, D1=06 / D2=06)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11069333 |
|
![]() |
Accouplement CPS37 (L=24, D1=10 / D2=06)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11069337 |
|
![]() |
Jeu de 3 excentriques type A
Numéro d'article: 11065545 |
|
![]() |
Embase de fixation
Pour codeur à bride synchro
Numéro d'article: 10117667 |
|
![]() |
Jeu d'excentriques pour l'embase de fixation (10117667)
Numéro d'article: 10117668 |
|
![]() |
Connecteur mâle M12, 4 points, duplex, codage D, câble 5 m (Z 185.E05)
Numéro d'article: 11034355 |
|
![]() |
Connecteur mâle M12, 4 points, droit, codage D, sans câble (Z 185.S01)
Numéro d'article: 11174046 |
|
![]() |
Connecteur mâle M12, 4 points, coudé, codage D, sans câble (Z 185.S01)
Numéro d'article: 11174047 |
|
![]() |
Connecteur femelle M12, 5 points, codage A, câble 5 m (Z 185.P05)
Numéro d'article: 11034356 |
|
![]() |
Connecteur femelle M12, 5 points, codage A, câble 10 m (Z 185.P10)
Numéro d'article: 11212237 |
|
![]() |
MR241.06D
Petites roues de mesure
Numéro d'article: 11033278 |
|
![]() |
MR261.06A
Petites roues de mesure
Numéro d'article: 11033288 |
|