Caractéristiques techniques
Caractéristiques
Classe de précision Pt100 (EN 60751)
  • B (± 0,3 °C à 0 °C)
  • ± (0,3 + 0,005 × t)°C
  • A (± 0,15 °C à 0 °C)
  • ± (0,15 + 0,002 × t)°C
  • 1/3 B (± 0,1 °C à 0 °C)
  • ± 1/3 × (0,3 + 0,005 × t)°C
  • 1/6 B (± 0,05 °C à 0 °C)
  • ± 1/6 × (0,3 + 0,005 × t)°C
Raccord de process
Matériau du tube de mesure
  • AISI 316L (1.4404)
Conditions ambiantes
Degré de protection (EN 60529)
  • IP 67
Humidité
  • < 98 % RH , condensation
Signal de sortie
Sans transmetteur de mesure
  • 1 x Pt100, 4 conducteurs
Avec transmetteur de mesure
  • 4 … 20 mA , 2 conducteurs
  • 4 … 20 mA , 2 conducteurs + HART®
Raccord électrique
Câble
  • M16 plastic, cable dia. 5 ... 10 mm
  • M16 stainless steel, cable dia. 5 ... 9 mm
  • M20 plastic, cable dia. 8 ... 13 mm
  • M20 stainless steel, cable dia. 9 ... 13 mm
Conformité et approbations
CEM
  • EN 61326-1
Protection contre les explosions
  • ATEX II 1 G Ex ia IIC T6...T4
  • IECEx Ex ia IIC T6...T4
  • ATEX II 3 G Ex ec IIC T5...T4
  • Ex ia Simple apparatus, gaz et de poussière

Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Instructions d'utilisation
Certifications / Approbations
Rapports techniques / Livres blancs
CAD

Dessins
Dessins
The selected altAttribute does not exist!

Version de montage mural

(png | 41 KB)
The selected altAttribute does not exist!

Version de montage mural, capteur à câble

(png | 80 KB)
The selected altAttribute does not exist!

Version de montage mural, capteur fixe

(png | 226 KB)
The selected altAttribute does not exist!

Version pour montage sur tuyauterie

(png | 111 KB)
The selected altAttribute does not exist!

Version pour montage sur tuyauterie, capteur à câble

(png | 70 KB)

Accessoires
Outil de programmation
The selected altAttribute does not exist! FlexProgrammer 9701
L’outil attitré pour détecteurs process

Numéro d'article: 10260076

  • Utilisation à partir d’un ordinateur, alimentation par la porte USB
  • Utilisation à distance, alimentation par un accu
  • Logiciel facile d’emploi avec menus aides
  • CleverLevel LFFS / LBFH / LBFI / LBFS / LBFS hanging / PL20, CombiLevel PLP70, CombiPress PFMH / PFMN, CombiTemp TFRH / TFRN, CombiLyz AFI4 / AFI5, PAC50x, CombiView DFON, PBMH, PBMH autoclavable, PBMN flush, PBMN low pressure, PBMN high pressure, PBSN, PP20S, PP56, FlexTop 22xx, FlexTemp 23xx, TFR5, PT55, TCR6, TE2, TER8, PT20
Accessoire
The selected altAttribute does not exist! ZEX-ALL.B28RD100
Barrière de sécurité à deux canaux (avec canal de retour à diode)

Numéro d'article: 11217062

  • Convient à tous les capteurs de boucle de courant type Baumer Ex i 4... 20 ainsi qu’aux détecteurs de niveau type Ex i LBFH/LBFI
  • Montage rail DIN
  • Compatible avec HART
  • Circuit de courant de terrain relié à la terre
The selected altAttribute does not exist! ZEX-ALL.B30RS075
Barrière de sécurité intrinsèque à un canal (pour de contacts libres de potentiel)

Numéro d'article: 11217063

  • Convient aux sorties relais de BAUMER DFON
  • Montage rail DIN
  • Circuit de courant de terrain relié à la terre
The selected altAttribute does not exist! 2909

  • R 1/2 ISO 7-1
  • AISI 316L (1.4404)


Au sommet