Caractéristiques techniques
Caractéristiques
Plage de mesure
  • -1 … 60 bar
  • Voir paragraphe "Conditions de process"
Étendue de mesure min.
  • 0,4 bar , en configuration standard
Étendue de mesure max.
  • 60 bar , en configuration standard
Type de pression
  • Absolu (par rapport au vide)
  • Relatif (par rapport à l’environnement)
Écart de mesure (BFSL)
  • ± 0,15 % EM , dans la plage de température compensée
  • Contient l'écart de linéarité (après le réglage de la valeur minimale, BFSL) ainsi que l'hystérésis et la non-répétabilité
  • Pour la Turn down, multipliez cette valeur par le taux de marge appliqué
Écart de mesure max.
  • ± 0,3 % EM , dans la plage de température compensée
  • Comprend le point zéro, les écarts de linéarité et de valeur finale (selon le réglage du point limite) ainsi que l’hystérésis et la non-répétabilité (EN 61298-2)
  • Pour la Turn down, multipliez cette valeur par le taux de marge appliqué
Coefficient de température
  • ≤ 0,1 % EM/10 K @ -40 ... -20 °C
  • ≤ 0,1 % EM/10 K @ > 70 °C
  • Voir paragraphe "Conditions de process"
Plage de température compensée
  • -20 … 70 °C
Stabilité à long terme
  • ≤ 0,2 % EM/an
Taux maximal de marge de réglage
  • 5 : 1
Temps de mise sous tension
  • < 600 ms @ 24 V
Interface IO-Link
Version
  • 1.1
Profil de l'appareil
  • Smart Sensor Profile
Type de port
  • Class A
Taux de transmission
  • 38,4 kbaud (COM2)
Min. temps d'un cycle
  • ≥ 4 ms
Longueur des données de processus
  • 48 bit
Mode SIO
  • Oui
Données de processus (cycliques)
  • Pression
  • État de commutation
  • État d'alerte
Données de diagnostic (acycliques)
  • Température de cellule de mesure
  • Température CPU
  • Opération
Données ajustables (acycliques)
  • Réglages d'offset
  • Paramètres du commutateur
  • Valeurs limites de la sortie courant
  • Configuration de l'affichage
  • Tags
  • Mot de passe d'accès
Dual channel
  • IO-Link / SIO Mode
Dual channel 2
  • Analogique / SIO Mode

Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Instructions du logiciel
Certifications / Approbations
Rapports techniques / Livres blancs
CAD

Dessins
Dessins
The selected altAttribute does not exist!

Boîtier d'affichage vue gauche

(png | 20 KB)
The selected altAttribute does not exist!

Boîtier d'affichage vue de face

(png | 45 KB)
The selected altAttribute does not exist!

Boîtier d'affichage vue droite

(png | 21 KB)
The selected altAttribute does not exist!

G 1/2 A DIN 3852-E (BCID: G51)

(png | 247 KB)
The selected altAttribute does not exist!

G 1/2 A ISO 228-1 avec cône (BCID: G08)

(png | 255 KB)
The selected altAttribute does not exist!

1/2-14 NPT (BCID: N02)

(png | 22 KB)
The selected altAttribute does not exist!

G 1/2 A DIN 3852-E avec col de refroidissement (BCID: G51)

(png | 262 KB)

Au sommet